Menu Hľadať

Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 23.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

Táto rozpierka má rebrovaný driek a závitovú spodnú časť pripravenú na pripevnenie maticou so zacvakávacím uzamykateľným vrškom s napínacími krídelkami. Je vyrobená z materiálu triedy UL94 V-2
Nový kód produktu:

10013861

Starý kód produktu:

LCCBSM-M4-14-01

21000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,2347 €
5000 + 0,192 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

234,70 €

1000 x 0,2347 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Snap Lock
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Montáž pomocou vonkajšieho závitu
Priemer tela 7.1 mm
Priemer otvoru A 4.8 mm
Dĺžka rozpierky 23.4 mm
Dĺžka závitu 7.6 mm
Plný materiál Polyamid 66
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás