Menu Hľadať

Šesťhran Rozpierka M3 20.0 10.0 6.0 PEEK

Šesthranná PEEK rozpierka s vnútornými závitmi poskytuje vynikajúcu chemickú, protipožiarnu a tepelnú odolnosť (až do 260°C). Ideálne pre aplikácie s vysokým výkonom v náročných podmienkach.
Nový kód produktu:

20767044

Starý kód produktu:

20767044

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 99 3,1211 €
100 + 2,809 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

62,42 €

20 x 3,1211 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M3
l1 20.0
l2 10.0
A/F 6.0
Farba Béžová
Materiál PEEK
Tvar rozpierky Šesťhran
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Špecifikácie UL94 V-0
Štandardné UL
Pevnosť v ťahu (N) 116N/mm²

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás