Vibration mounts made with zinc plated steel and rubber. Suitable for any application that requires the isolation of vibration. Can be used in compression, shear or both, where there are no requirements for fail safe functionality. Available in five options and in a selection of thread sizes.
Skupina SR: SR5495
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Celkový priemer | Typ | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9539 € - 0,9539 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9113 € - 0,9113 € | 2 Na sklade |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,24 € - 1,24 € | 2 Na sklade |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,5699 € - 1,5699 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9739 € - 0,9739 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
|
2
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 5,5044 € - 5,5044 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
2
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku