Menu Hľadať

Sendvičový silentblok a čap

Na sklade

Vibration mounts made with zinc plated steel and rubber. Suitable for any application that requires the isolation of vibration. Can be used in compression, shear or both, where there are no requirements for fail safe functionality. Available in five options and in a selection of thread sizes.

Skupina SR: SR5495

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Celkový priemer Typ Celková výška Kúpiť
2,5805 € - 2,5805 € 56 Na sklade
11.1 mm
1
5,1609 € - 5,1609 € Požiadajte o dodací termin tu
14.3 mm
1
6,3564 € - 6,3564 € 29 Na sklade
24.0 mm
3
4,8111 € - 4,8111 € Požiadajte o dodací termin tu
2
3,5864 € - 3,6738 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
1
5,7149 € - 5,7149 € Požiadajte o dodací termin tu
2
5,7441 € - 5,7441 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
1
4,8111 € - 4,8111 € Požiadajte o dodací termin tu
2
3,1053 € - 3,1053 € Požiadajte o dodací termin tu
2
0,9446 € - 0,9446 € 1755 Na sklade
M6
3
30.0 mm
1,3158 € - 1,3158 € 2 Na sklade
M6
3
45.0 mm
2,2353 € - 2,2353 € 20 Na sklade
M8
3
60.0 mm
4,9096 € - 4,9096 € 11 Na sklade
M10
3
83.0 mm
24,0955 € - 24,0955 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
3
96.0 mm
0,8528 € - 0,8528 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
15.0 mm
5
15.0 mm
1,1948 € - 1,1948 € 165 Na sklade
M6
20.0 mm
5
25.0 mm
1,2905 € - 1,2905 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
2
35.0 mm
1,876 € - 1,876 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
2
50.0 mm
3,6189 € - 3,6189 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
2
68.0 mm
6,5593 € - 6,5593 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
2
88.0 mm
  • z/zo 7
Silentbloky 11.1 mm Oceľ, guma

10164211

Cenové rozpätie
2,5805 € - 2,5805 €

Úroveň zásob
56 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    1
  • Celkový priemer
    11.1 mm
  • Plný materiál
    Neoprénová guma, uhlíková oceľ
  • Commodity Code
    3926909790
Silentbloky 14.3 mm Oceľ, guma

10164259

Cenové rozpätie
5,1609 € - 5,1609 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    1
  • Celkový priemer
    14.3 mm
  • Plný materiál
    Neoprénová guma, uhlíková oceľ
  • Commodity Code
    3926909790
Silentbloky 24.0 mm Oceľ, guma

10164297

Cenové rozpätie
6,3564 € - 6,3564 €

Úroveň zásob
29 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    3
  • Celkový priemer
    24.0 mm
  • Plný materiál
    Neoprénová guma, uhlíková oceľ
  • Commodity Code
    3926909790
Silentbloky 11.1 mm Oceľ, guma

10164242

Cenové rozpätie
4,8111 € - 4,8111 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    2
  • Plný materiál
    Neoprénová guma, uhlíková oceľ
  • Commodity Code
    3926909790
Silentbloky 12.7 mm Oceľ, guma

10164280

Cenové rozpätie
3,6738 € - 3,5864 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    1
  • Celkový priemer
    12.7 mm
  • Plný materiál
    Neoprénová guma, uhlíková oceľ
  • Commodity Code
    3926909790
Silentbloky 11.1 mm Oceľ, guma

10164235

Cenové rozpätie
5,7149 € - 5,7149 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    2
  • Plný materiál
    Neoprénová guma, uhlíková oceľ
  • Commodity Code
    3926909790
Silentbloky 25.4 mm Oceľ, guma

10164273

Cenové rozpätie
5,7441 € - 5,7441 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    1
  • Celkový priemer
    25.4 mm
  • Plný materiál
    Neoprénová guma, uhlíková oceľ
  • Commodity Code
    3926909790
Silentbloky 14.3 mm Oceľ, guma

10164266

Cenové rozpätie
4,8111 € - 4,8111 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    2
  • Plný materiál
    Neoprénová guma, uhlíková oceľ
  • Commodity Code
    3926909790
Silentbloky 11.1 mm Oceľ, guma

10164228

Cenové rozpätie
3,1053 € - 3,1053 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    2
  • Plný materiál
    Neoprénová guma, uhlíková oceľ
  • Commodity Code
    4016930090
Silentbloky 20.0 mm 15.0 mm Oceľ, guma

10282410

Cenové rozpätie
0,9446 € - 0,9446 €

Úroveň zásob
1755 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    3
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016930090
Silentbloky 25.0 mm 25.0 mm Oceľ, guma

10282458

Cenové rozpätie
1,3158 € - 1,3158 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    3
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    45.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016999790
Silentbloky 30.0 mm 35.0 mm Oceľ, guma

10282496

Cenové rozpätie
2,2353 € - 2,2353 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    3
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    60.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016999790
Silentbloky 50.0 mm 45.0 mm Oceľ, guma

10282533

Cenové rozpätie
4,9096 € - 4,9096 €

Úroveň zásob
11 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    3
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Celková výška
    83.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016999790
Silentbloky 100.0 mm 50.0 mm Oceľ, guma

10282571

Cenové rozpätie
24,0955 € - 24,0955 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    3
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Celková výška
    96.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016999790
Silentbloky 15.0 mm 15.0 mm Oceľ, guma

10282618

Cenové rozpätie
0,8528 € - 0,8528 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    5
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Celková výška
    15.0 mm
  • Celkový priemer
    15.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 20.0 mm 25.0 mm Oceľ, guma

10282656

Cenové rozpätie
1,1948 € - 1,1948 €

Úroveň zásob
165 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    5
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Celkový priemer
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 20.0 mm 20.0 mm Oceľ, guma

10282205

Cenové rozpätie
1,2905 € - 1,2905 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    2
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Celková výška
    35.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016999790
Silentbloky 25.0 mm 30.0 mm Oceľ, guma

10282243

Cenové rozpätie
1,876 € - 1,876 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    2
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    50.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016999790
Silentbloky 40.0 mm 35.0 mm Oceľ, guma

10282281

Cenové rozpätie
3,6189 € - 3,6189 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    2
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    68.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016999790
Silentbloky 50.0 mm 50.0 mm Oceľ, guma

10282328

Cenové rozpätie
6,5593 € - 6,5593 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    2
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Celková výška
    88.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016999790