Vibration mounts made with zinc plated steel and rubber. Suitable for any application that requires the isolation of vibration. Can be used in compression, shear or both, where there are no requirements for fail safe functionality. Available in five options and in a selection of thread sizes.
Skupina SR: SR5495
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Celkový priemer | Typ | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,2014 € - 6,2014 € | 29 Na sklade |
|
0.945 in
24.0 mm
|
3
|
|
||
| 4,6937 € - 4,6937 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
2
|
|
||
| 3,4989 € - 3,5842 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|
||
| 5,604 € - 5,604 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
|
||
| 2,5175 € - 2,5175 € | 56 Na sklade |
|
0.437 in
11.1 mm
|
1
|
|
||
| 5,0351 € - 5,0351 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
|
||
| 3,0296 € - 3,0296 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
2
|
|
||
| 5,5756 € - 5,5756 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
2
|
|
||
| 4,6937 € - 4,6937 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
2
|
|
||
| 6,2696 € - 6,2696 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1
|
4.961 in
126.0 mm
|
||
| 1,324 € - 1,324 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
|
2
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,2975 € - 2,2975 € | 183 Na sklade |
M8
|
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,1018 € - 4,1018 € | 116 Na sklade |
M8
|
|
2
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 6,0879 € - 6,0879 € | 6 Na sklade |
M10
|
|
2
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
| 2,4792 € - 2,4792 € | 720 Na sklade |
M8
|
|
2
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1,1644 € - 1,1644 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
|
2
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 11,0724 € - 11,0724 € | 3 Na sklade |
M10
|
|
2
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
| 0,7502 € - 0,7502 € | 70 Na sklade |
M4
|
|
3
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,7004 € - 1,7004 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
|
2
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2,6327 € - 2,6327 € | 1 Na sklade |
M8
|
|
2
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku