Vibration mounts made with zinc plated steel and rubber. Suitable for any application that requires the isolation of vibration. Can be used in compression, shear or both, where there are no requirements for fail safe functionality. Available in five options and in a selection of thread sizes.
Skupina SR: SR5495
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Celkový priemer | Typ | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5805 € - 2,5805 € | 56 Na sklade |
|
0.437 in
11.1 mm
|
1
|
|
||
| 5,1609 € - 5,1609 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
|
||
| 6,3564 € - 6,3564 € | 29 Na sklade |
|
0.945 in
24.0 mm
|
3
|
|
||
| 4,8111 € - 4,8111 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
2
|
|
||
| 3,5864 € - 3,6738 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|
||
| 5,7149 € - 5,7149 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
2
|
|
||
| 5,7441 € - 5,7441 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
|
||
| 4,8111 € - 4,8111 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
2
|
|
||
| 3,1053 € - 3,1053 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
2
|
|
||
| 0,9446 € - 0,9446 € | 1755 Na sklade |
M6
|
|
3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,3158 € - 1,3158 € | 2 Na sklade |
M6
|
|
3
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2,2353 € - 2,2353 € | 20 Na sklade |
M8
|
|
3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 4,9096 € - 4,9096 € | 11 Na sklade |
M10
|
|
3
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
| 24,0955 € - 24,0955 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
|
3
|
3.78 in
96.0 mm
|
||
| 0,8528 € - 0,8528 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,1948 € - 1,1948 € | 165 Na sklade |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,2905 € - 1,2905 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
|
2
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,876 € - 1,876 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,6189 € - 3,6189 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
2
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
| 6,5593 € - 6,5593 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
|
2
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku