Menu Hľadať

Sendvičový silentblok a čap

Na sklade

Vibration mounts made with zinc plated steel and rubber. Suitable for any application that requires the isolation of vibration. Can be used in compression, shear or both, where there are no requirements for fail safe functionality. Available in five options and in a selection of thread sizes.

Skupina SR: SR5495

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Celkový priemer Typ Celková výška Kúpiť
5,3702 € - 5,3702 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
2
5,5756 € - 5,5756 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
2
5,604 € - 5,604 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
1
5,0351 € - 5,0351 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
1
3,0296 € - 3,0296 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
2
4,6937 € - 4,6937 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
2
2,5175 € - 2,5175 € 56 Na sklade
M6
1
3,4989 € - 3,5842 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
1
6,2014 € - 6,2014 € 29 Na sklade
M6
3
4,6937 € - 4,6937 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
2
1,8042 € - 1,8042 € 220 Na sklade
M8
3
3,2581 € - 3,2581 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
3
9,5407 € - 9,5407 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
3
0,7554 € - 0,7554 € 36 Na sklade
M4
Profilové
1,028 € - 1,028 € 7 Na sklade
M6
Profilové
1,3759 € - 1,3759 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Profilové
3,0763 € - 3,0763 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Profilové
5,6335 € - 5,6335 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Profilové
23,5078 € - 23,5078 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
3
1,8302 € - 1,8302 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
2
  • z/zo 7
Silentbloky 12.7 mm 14.3 mm Oceľ, guma

10426975

Cenové rozpätie
5,3702 € - 5,3702 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    2
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Plný materiál
    Neoprénová guma, uhlíková oceľ
  • Commodity Code
    3926909790
Silentbloky 11.1 mm 11.1 mm Oceľ, guma

10164235

Cenové rozpätie
5,5756 € - 5,5756 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    2
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Plný materiál
    Neoprénová guma, uhlíková oceľ
  • Commodity Code
    3926909790
Silentbloky 25.4 mm 19.1 mm Oceľ, guma

10164273

Cenové rozpätie
5,604 € - 5,604 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    1
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Plný materiál
    Neoprénová guma, uhlíková oceľ
  • Commodity Code
    3926909790
Silentbloky 14.3 mm 12.7 mm Oceľ, guma

10164259

Cenové rozpätie
5,0351 € - 5,0351 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    1
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Plný materiál
    Neoprénová guma, uhlíková oceľ
  • Commodity Code
    3926909790
Silentbloky 11.1 mm 11.1 mm Oceľ, guma

10164228

Cenové rozpätie
3,0296 € - 3,0296 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    2
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Plný materiál
    Neoprénová guma, uhlíková oceľ
  • Commodity Code
    4016930090
Silentbloky 14.3 mm 12.7 mm Oceľ, guma

10164266

Cenové rozpätie
4,6937 € - 4,6937 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    2
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Plný materiál
    Neoprénová guma, uhlíková oceľ
  • Commodity Code
    3926909790
Silentbloky 11.1 mm 11.1 mm Oceľ, guma

10164211

Cenové rozpätie
2,5175 € - 2,5175 €

Úroveň zásob
56 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    1
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Plný materiál
    Neoprénová guma, uhlíková oceľ
  • Commodity Code
    3926909790
Silentbloky 12.7 mm 14.3 mm Oceľ, guma

10164280

Cenové rozpätie
3,5842 € - 3,4989 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    1
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Plný materiál
    Neoprénová guma, uhlíková oceľ
  • Commodity Code
    3926909790
Silentbloky 24.0 mm 14.0 mm Oceľ, guma

10164297

Cenové rozpätie
6,2014 € - 6,2014 €

Úroveň zásob
29 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    3
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Plný materiál
    Neoprénová guma, uhlíková oceľ
  • Commodity Code
    3926909790
Silentbloky 11.1 mm 12.7 mm Oceľ, guma

10164242

Cenové rozpätie
4,6937 € - 4,6937 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    2
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Plný materiál
    Neoprénová guma, uhlíková oceľ
  • Commodity Code
    3926909790
Silentbloky 30.0 mm 25.0 mm Oceľ, guma

10282472

Cenové rozpätie
1,8042 € - 1,8042 €

Úroveň zásob
220 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    3
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016930090
Silentbloky 40.0 mm 40.0 mm Oceľ, guma

10282519

Cenové rozpätie
3,2581 € - 3,2581 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    3
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016930090
Silentbloky 60.0 mm 60.0 mm Oceľ, guma

10282557

Cenové rozpätie
9,5407 € - 9,5407 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    3
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016999790
Silentbloky 10.0 mm 15.0 mm Oceľ, guma

10282595

Cenové rozpätie
0,7554 € - 0,7554 €

Úroveň zásob
36 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    Profilové
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016999790
Silentbloky 20.0 mm 15.0 mm Oceľ, guma

10282632

Cenové rozpätie
1,028 € - 1,028 €

Úroveň zásob
7 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    Profilové
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016930090
Silentbloky 25.0 mm 25.0 mm Oceľ, guma

10282670

Cenové rozpätie
1,3759 € - 1,3759 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Profilové
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016999790
Silentbloky 40.0 mm 35.0 mm Oceľ, guma

10282717

Cenové rozpätie
3,0763 € - 3,0763 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Profilové
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016930090
Silentbloky 50.0 mm 50.0 mm Oceľ, guma

10282755

Cenové rozpätie
5,6335 € - 5,6335 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Profilové
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016999790
Silentbloky 100.0 mm 50.0 mm Oceľ, guma

10282571

Cenové rozpätie
23,5078 € - 23,5078 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    3
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016999790
Silentbloky 15.0 mm 15.0 mm Oceľ, guma

10170434

Cenové rozpätie
1,8302 € - 1,8302 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    2
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Plný materiál
    Prírodná guma, oceľ
  • Commodity Code
    4016930090