Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vibration mounts made with zinc plated steel and rubber. Suitable for any application that requires the isolation of vibration. Can be used in compression, shear or both, where there are no requirements for fail safe functionality. Available in five options and in a selection of thread sizes.
Skupina SR: SR5495
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Celkový priemer | Typ | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5044 € - 5,5044 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
2
|
|
||
| 27,5016 € - 27,5016 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,876 € - 1,876 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
|
2
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 9,3917 € - 10,5694 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,9127 € - 0,9127 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,749 € - 0,749 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
|
3
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,9086 € - 0,9086 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
|
3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,2094 € - 1,2094 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
|
3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,3549 € - 2,3549 € | 183 Na sklade |
M8
|
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,2044 € - 4,2044 € | 116 Na sklade |
M8
|
|
2
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 11,3492 € - 11,3492 € | 3 Na sklade |
M10
|
|
2
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
| 0,7689 € - 0,7689 € | 70 Na sklade |
M4
|
|
3
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,9446 € - 0,9446 € | 1755 Na sklade |
M6
|
|
3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,3158 € - 1,3158 € | 2 Na sklade |
M6
|
|
3
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2,2353 € - 2,2353 € | 20 Na sklade |
M8
|
|
3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 4,9096 € - 4,9096 € | 31 Na sklade |
M10
|
|
3
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
| 24,0955 € - 24,0955 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
|
3
|
3.78 in
96.0 mm
|
||
| 0,8528 € - 0,8528 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,1948 € - 1,1948 € | 145 Na sklade |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,7429 € - 1,7429 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
|
2
|
1.772 in
45.0 mm