Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vibration mounts made with zinc plated steel and rubber. Suitable for any application that requires the isolation of vibration. Can be used in compression, shear or both, where there are no requirements for fail safe functionality. Available in five options and in a selection of thread sizes.
Skupina SR: SR5495
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Celkový priemer | Typ | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5044 € - 5,5044 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
2
|
|
||
| 5,7149 € - 5,7149 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
2
|
|
||
| 3,5864 € - 3,6738 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|
||
| 5,7441 € - 5,7441 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
|
||
| 3,1053 € - 3,1053 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
2
|
|
||
| 4,8111 € - 4,8111 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
2
|
|
||
| 4,8111 € - 4,8111 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
2
|
|
||
| 6,3564 € - 6,3564 € | 29 Na sklade |
|
0.945 in
24.0 mm
|
3
|
|
||
| 2,5805 € - 2,5805 € | 56 Na sklade |
|
0.437 in
11.1 mm
|
1
|
|
||
| 5,1609 € - 5,1609 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
|
||
| 0,9127 € - 0,9127 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 1,1708 € - 1,1708 € | 238 Na sklade |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,7163 € - 1,7163 € | 9 Na sklade |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 5,628 € - 5,628 € | 9 Na sklade |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1
|
4.764 in
121.0 mm
|
||
| 2,6743 € - 2,6743 € | 7 Na sklade |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 0,946 € - 0,946 € | 28 Na sklade |
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,2414 € - 1,2414 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 12,0943 € - 12,0943 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,9539 € - 0,9539 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,7387 € - 3,7387 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
4.173 in
106.0 mm