Menu Hľadať

Sendvičový silentblok a čap

Na sklade

Vibration mounts made with zinc plated steel and rubber. Suitable for any application that requires the isolation of vibration. Can be used in compression, shear or both, where there are no requirements for fail safe functionality. Available in five options and in a selection of thread sizes.

Skupina SR: SR5495

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Celkový priemer Typ Celková výška Kúpiť
5,5044 € - 5,5044 € Požiadajte o dodací termin tu
2
2,6985 € - 2,6985 € 1 Na sklade
M8
2
60.0 mm
6,2401 € - 6,2401 € 6 Na sklade
M10
2
83.0 mm
28,872 € - 28,872 € 6 Na sklade
M16
2
96.0 mm
10282397 0,8049 € - 0,8049 € 35 Na sklade
M4
3
25.0 mm
1,0138 € - 1,0138 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
3
40.0 mm
4,2843 € - 4,2843 € 2 Na sklade
M8
2
78.0 mm
23,2174 € - 23,2174 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
2
113.0 mm
0,7983 € - 0,7983 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
3
20.0 mm
0,9739 € - 0,9739 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
3
35.0 mm
6,4263 € - 6,4263 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
50.0 mm
1
126.0 mm
1,3571 € - 1,3571 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
2
40.0 mm
2,3549 € - 2,3549 € 183 Na sklade
M8
2
50.0 mm
4,2044 € - 4,2044 € 116 Na sklade
M8
2
73.0 mm
11,3492 € - 11,3492 € 3 Na sklade
M10
2
103.0 mm
0,7689 € - 0,7689 € 70 Na sklade
M4
3
21.0 mm
0,9446 € - 0,9446 € 1755 Na sklade
M6
3
30.0 mm
1,3158 € - 1,3158 € 2 Na sklade
M6
3
45.0 mm
2,2353 € - 2,2353 € 20 Na sklade
M8
3
60.0 mm
4,9096 € - 4,9096 € 11 Na sklade
M10
3
83.0 mm
  • z/zo 7
Silentbloky 12.7 mm Oceľ, guma

10426975

Cenové rozpätie
5,5044 € - 5,5044 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    2
  • Plný materiál
    Neoprénová guma, uhlíková oceľ
  • Commodity Code
    3926909790
Silentbloky 30.0 mm 35.0 mm Oceľ, guma

10282274

Cenové rozpätie
2,6985 € - 2,6985 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    2
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    60.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016999790
Silentbloky 50.0 mm 45.0 mm Oceľ, guma

10282311

Cenové rozpätie
6,2401 € - 6,2401 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    2
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Celková výška
    83.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016999790
Silentbloky 100.0 mm 50.0 mm Oceľ, guma

10282359

Cenové rozpätie
28,872 € - 28,872 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    2
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Celková výška
    96.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016999790
Silentbloky 15.0 mm 15.0 mm Oceľ, guma

10282397

Cenové rozpätie
0,8049 € - 0,8049 €

Úroveň zásob
35 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    3
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016930090
Silentbloky 20.0 mm 25.0 mm Oceľ, guma

10282434

Cenové rozpätie
1,0138 € - 1,0138 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    3
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016999790
Silentbloky 40.0 mm 45.0 mm Oceľ, guma

10282304

Cenové rozpätie
4,2843 € - 4,2843 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    2
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    78.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016999790
Silentbloky 70.0 mm 70.0 mm Oceľ, guma

10282342

Cenové rozpätie
23,2174 € - 23,2174 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    2
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Celková výška
    113.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016999790
Silentbloky 15.0 mm 10.0 mm Oceľ, guma

10282380

Cenové rozpätie
0,7983 € - 0,7983 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    3
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Celková výška
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016930090
Silentbloky 20.0 mm 20.0 mm Oceľ, guma

10282427

Cenové rozpätie
0,9739 € - 0,9739 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    3
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    35.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016999790
Silentbloky 50.0 mm 50.0 mm Oceľ, guma

10281888

Cenové rozpätie
6,4263 € - 6,4263 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    1
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Celková výška
    126.0 mm
  • Celkový priemer
    50.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 20.0 mm 25.0 mm Oceľ, guma

10282212

Cenové rozpätie
1,3571 € - 1,3571 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    2
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016999790
Silentbloky 30.0 mm 25.0 mm Oceľ, guma

10282250

Cenové rozpätie
2,3549 € - 2,3549 €

Úroveň zásob
183 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    2
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    50.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016999790
Silentbloky 40.0 mm 40.0 mm Oceľ, guma

10282298

Cenové rozpätie
4,2044 € - 4,2044 €

Úroveň zásob
116 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    2
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    73.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016999790
Silentbloky 60.0 mm 60.0 mm Oceľ, guma

10282335

Cenové rozpätie
11,3492 € - 11,3492 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    2
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Celková výška
    103.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016999790
Silentbloky 10.0 mm 15.0 mm Oceľ, guma

10282373

Cenové rozpätie
0,7689 € - 0,7689 €

Úroveň zásob
70 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    3
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Celková výška
    21.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016999790
Silentbloky 20.0 mm 15.0 mm Oceľ, guma

10282410

Cenové rozpätie
0,9446 € - 0,9446 €

Úroveň zásob
1755 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    3
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016930090
Silentbloky 25.0 mm 25.0 mm Oceľ, guma

10282458

Cenové rozpätie
1,3158 € - 1,3158 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    3
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    45.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016999790
Silentbloky 30.0 mm 35.0 mm Oceľ, guma

10282496

Cenové rozpätie
2,2353 € - 2,2353 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    3
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    60.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016999790
Silentbloky 50.0 mm 45.0 mm Oceľ, guma

10282533

Cenové rozpätie
4,9096 € - 4,9096 €

Úroveň zásob
11 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    3
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Celková výška
    83.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016999790