Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vibration mounts made with zinc plated steel and rubber. Suitable for any application that requires the isolation of vibration. Can be used in compression, shear or both, where there are no requirements for fail safe functionality. Available in five options and in a selection of thread sizes.
Skupina SR: SR5495
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Celkový priemer | Typ | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,2848 € - 10,2848 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
1
|
5.748 in
146.0 mm
|
||
| 1,6099 € - 1,6099 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
|
2
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,5412 € - 2,5412 € | 1900 Na sklade |
M8
|
|
2
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 4,2843 € - 4,2843 € | 2 Na sklade |
M8
|
|
2
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 23,2174 € - 23,2174 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
|
2
|
4.449 in
113.0 mm
|
||
| 0,7983 € - 0,7983 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9739 € - 0,9739 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
|
3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,1532 € - 3,1532 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,5125 € - 3,5125 € | 517 Na sklade |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10,8303 € - 10,8303 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,7429 € - 1,7429 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,5034 € - 1,5034 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,7744 € - 5,7744 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,049 € - 2,049 € | 1 Na sklade |
M8
|
|
3
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 3,7254 € - 3,7254 € | 40 Na sklade |
M8
|
|
3
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 20,4899 € - 20,4899 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
|
3
|
4.449 in
113.0 mm
|
||
| 0,7943 € - 0,7943 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,0816 € - 1,0816 € | 35 Na sklade |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,3395 € - 3,3395 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
3
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 9,7793 € - 9,7793 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
|
3
|
4.055 in
103.0 mm