Vibration mounts made with zinc plated steel and rubber. Suitable for any application that requires the isolation of vibration. Can be used in compression, shear or both, where there are no requirements for fail safe functionality. Available in five options and in a selection of thread sizes.
Skupina SR: SR5495
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Celkový priemer | Typ | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6937 € - 4,6937 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
|
||
| 4,6937 € - 4,6937 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
|
||
| 3,4989 € - 3,5842 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|
||
| 5,5756 € - 5,5756 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
|
||
| 2,5175 € - 2,5175 € | 56 Na sklade |
|
0.437 in
11.1 mm
|
1
|
|
||
| 5,0351 € - 5,0351 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
|
||
| 3,0296 € - 3,0296 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
|
||
| 5,604 € - 5,604 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
|
||
| 6,2014 € - 6,2014 € | 29 Na sklade |
|
0.945 in
24.0 mm
|
3
|
|
||
| 5,3702 € - 5,3702 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
|
||
| 1,0488 € - 1,0488 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,5835 € - 1,5835 € | 37 Na sklade |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,4792 € - 2,4792 € | 334 Na sklade |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 4,2836 € - 4,2836 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
4.37 in
111.0 mm
|
||
| 0,8891 € - 0,8891 € | 312 Na sklade |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
4 - Veľké namáhanie
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,2097 € - 1,2097 € | 2 Na sklade |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
4 - Veľké namáhanie
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,2733 € - 1,2733 € | 8 Na sklade |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 5,8932 € - 5,8932 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
4 - Veľké namáhanie
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 22,2876 € - 22,2876 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
4 - Veľké namáhanie
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 3,5567 € - 3,5567 € | 6 Na sklade |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku