Menu Hľadať

Sendvičový silentblok a čap

Na sklade

Vibration mounts made with zinc plated steel and rubber. Suitable for any application that requires the isolation of vibration. Can be used in compression, shear or both, where there are no requirements for fail safe functionality. Available in five options and in a selection of thread sizes.

Skupina SR: SR5495

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Celkový priemer Typ Celková výška Kúpiť
0,6996 € - 0,6996 € 1050 Na sklade
M4
10.0 mm
5
10.0 mm
3,8162 € - 3,8162 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
40.0 mm
5
45.0 mm
22,9626 € - 22,9626 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
100.0 mm
5
50.0 mm
1,3759 € - 1,3759 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
25.0 mm
5
25.0 mm
3,0763 € - 3,0763 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
40.0 mm
5
35.0 mm
5,6335 € - 5,6335 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
50.0 mm
5
50.0 mm
23,5078 € - 23,5078 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
3
96.0 mm
0,832 € - 0,832 € 400 Na sklade
M4
15.0 mm
5
15.0 mm
1,1656 € - 1,1656 € 210 Na sklade
M6
20.0 mm
5
25.0 mm
1,9341 € - 1,9341 € 15 Na sklade
M8
30.0 mm
5
25.0 mm
0,832 € - 0,832 € 38 Na sklade
M4
15.0 mm
5
20.0 mm
1,2344 € - 1,2344 € 1 Na sklade
M6
25.0 mm
5
20.0 mm
1,999 € - 1,999 € 14 Na sklade
M8
30.0 mm
5
30.0 mm
4,9715 € - 4,9715 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
50.0 mm
5
45.0 mm
1,8042 € - 1,8042 € 445 Na sklade
M8
3
50.0 mm
3,2581 € - 3,2581 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
3
73.0 mm
9,5407 € - 9,5407 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
3
103.0 mm
0,7554 € - 0,7554 € 36 Na sklade
M4
10.0 mm
5
15.0 mm
1,028 € - 1,028 € 7 Na sklade
M6
20.0 mm
5
15.0 mm
10,034 € - 10,034 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
60.0 mm
1
146.0 mm
  • z/zo 7
Silentbloky 10.0 mm 10.0 mm Oceľ, guma

10282588

Cenové rozpätie
0,6996 € - 0,6996 €

Úroveň zásob
1050 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    5
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Celková výška
    10.0 mm
  • Celkový priemer
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 40.0 mm 45.0 mm Oceľ, guma

10282731

Cenové rozpätie
3,8162 € - 3,8162 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    5
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    45.0 mm
  • Celkový priemer
    40.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 100.0 mm 50.0 mm Oceľ, guma

10282779

Cenové rozpätie
22,9626 € - 22,9626 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    5
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Celková výška
    50.0 mm
  • Celkový priemer
    100.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 25.0 mm 25.0 mm Oceľ, guma

10282670

Cenové rozpätie
1,3759 € - 1,3759 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    5
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Celkový priemer
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 40.0 mm 35.0 mm Oceľ, guma

10282717

Cenové rozpätie
3,0763 € - 3,0763 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    5
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    35.0 mm
  • Celkový priemer
    40.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 50.0 mm 50.0 mm Oceľ, guma

10282755

Cenové rozpätie
5,6335 € - 5,6335 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    5
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Celková výška
    50.0 mm
  • Celkový priemer
    50.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 100.0 mm 50.0 mm Oceľ, guma

10282571

Cenové rozpätie
23,5078 € - 23,5078 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    3
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Celková výška
    96.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016999790
Silentbloky 15.0 mm 15.0 mm Oceľ, guma

10282618

Cenové rozpätie
0,832 € - 0,832 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    5
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Celková výška
    15.0 mm
  • Celkový priemer
    15.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 20.0 mm 25.0 mm Oceľ, guma

10282656

Cenové rozpätie
1,1656 € - 1,1656 €

Úroveň zásob
210 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    5
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Celkový priemer
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 30.0 mm 25.0 mm Oceľ, guma

10282694

Cenové rozpätie
1,9341 € - 1,9341 €

Úroveň zásob
15 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    5
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Celkový priemer
    30.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 15.0 mm 20.0 mm Oceľ, guma

10282625

Cenové rozpätie
0,832 € - 0,832 €

Úroveň zásob
38 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    5
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Celková výška
    20.0 mm
  • Celkový priemer
    15.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 25.0 mm 20.0 mm Oceľ, guma

10282663

Cenové rozpätie
1,2344 € - 1,2344 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    5
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    20.0 mm
  • Celkový priemer
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 30.0 mm 30.0 mm Oceľ, guma

10282700

Cenové rozpätie
1,999 € - 1,999 €

Úroveň zásob
14 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    5
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Celkový priemer
    30.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 50.0 mm 45.0 mm Oceľ, guma

10282748

Cenové rozpätie
4,9715 € - 4,9715 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    5
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Celková výška
    45.0 mm
  • Celkový priemer
    50.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 30.0 mm 25.0 mm Oceľ, guma

10282472

Cenové rozpätie
1,8042 € - 1,8042 €

Úroveň zásob
445 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    3
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    50.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016930090
Silentbloky 40.0 mm 40.0 mm Oceľ, guma

10282519

Cenové rozpätie
3,2581 € - 3,2581 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    3
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    73.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016930090
Silentbloky 60.0 mm 60.0 mm Oceľ, guma

10282557

Cenové rozpätie
9,5407 € - 9,5407 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    3
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Celková výška
    103.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
  • Commodity Code
    4016999790
Silentbloky 10.0 mm 15.0 mm Oceľ, guma

10282595

Cenové rozpätie
0,7554 € - 0,7554 €

Úroveň zásob
36 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    5
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Celková výška
    15.0 mm
  • Celkový priemer
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 20.0 mm 15.0 mm Oceľ, guma

10282632

Cenové rozpätie
1,028 € - 1,028 €

Úroveň zásob
7 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    5
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    15.0 mm
  • Celkový priemer
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma
Silentbloky 60.0 mm 60.0 mm Oceľ, guma

10281895

Cenové rozpätie
10,034 € - 10,034 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    1
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Celková výška
    146.0 mm
  • Celkový priemer
    60.0 mm
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ, guma