Menu Hľadať

Silentbloky 40.0 mm 35.0 mm Oceľ, guma

Vysoko odolné silentbloky z prírodnej pozinkovanej ocele zabezpečujú kontrolu vibrácií a zníženie hluku. Možno použiť tam, kde je potrebné tlmiť vibrácie.
Nový kód produktu:

10281840

Starý kód produktu:

497713

6 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 + 3,6456 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

72,91 €

20 x 3,6456 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ 1
Veľkosť závitu M8
Celková výška 101.0 mm
Celkový priemer 40.0 mm
Plný materiál Pozinkovaná oceľ, guma
Commodity Code 4016999790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás