Menu Hľadať

Sedlová nožička

Na sklade

Ideal for use with chairs and furniture, Saddle Feet or Bases, when applied can elevate your application to the needed height. Additionally, they provide extra support and stability, add grip and help protect surfaces from damage caused during movement.

Our Saddle Foot range features Furniture Saddle Feet, Saddle Bases that act as feet when added to the bottom of tubes, Saddle Feet that can be used as furniture buffers, Double Saddle Foot options that can be used to connect adjacent tubes, and other styles to suitable a host of application needs.

  • Materials: Low Density Polyethylene (LDPE) and Nylon
  • Colours: Black and White
  • Shapes: Rectangular and Round
  • Centre Pin options.


Skupina SR: SR1503

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
58 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer rúrky Farba Tvar základne Plný materiál Typ Kúpiť
0,6225 € - 1,8223 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyamid 6.6
Bez stredového kolíka
0,586 € - 0,586 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
Čierna
Polyetylén LD
2
0,2056 € - 0,2376 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Bez stredového kolíka
0,3717 € - 0,7378 € 1900 Na sklade
20.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Stredový kolík
0,8732 € - 0,8732 € 1950 Na sklade
32.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Stredový kolík
0,6007 € - 1,344 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
Čierna
Polyetylén LD
1
0,4154 € - 0,8235 € 800 Na sklade
12.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Bez stredového kolíka
0,5219 € - 0,6123 € 50 Na sklade
14.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Stredový kolík
0,8354 € - 0,8354 € 190 Na sklade
30.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Stredový kolík
0,8561 € - 2,0019 € 850 Na sklade
25.0 mm
Čierna
Polyetylén LD
1
0,5598 € - 0,5598 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
Čierna
Polyetylén LD
2
0,2434 € - 0,2828 € 200 Na sklade
10.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Bez stredového kolíka
0,3848 € - 0,7623 € 1287 Na sklade
22.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Stredový kolík
0,637 € - 0,637 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
Čierna
Polyetylén LD
2
0,9359 € - 0,9359 € Požiadajte o dodací termin tu
35.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Stredový kolík
0,4154 € - 0,8235 € 300 Na sklade
12.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Stredový kolík
0,5904 € - 1,1695 € 900 Na sklade
25.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Stredový kolík
0,6706 € - 1,5032 € 2061 Na sklade
25.0 mm
Čierna
Polyetylén LD
1
0,1039 € - 0,2305 € 2500 Na sklade
20.0 mm
Čierna
Polyetylén LD
0,1409 € - 0,1632 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Stredový kolík
  • z/zo 3
Zatláčacia nožička 20.0 mm 20.0 mm Čierna

10216286

Cenové rozpätie
1,8223 € - 0,6225 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer rúrky
    20.0 mm
  • Typ
    Bez stredového kolíka
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar základne
    Okrúhle
Sedlová nožička 19.0 mm Polyetylén LD

10261521

Cenové rozpätie
0,586 € - 0,586 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer rúrky
    19.0 mm
  • Typ
    2
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Sedlová nožička Okrúhle 8.0 mm 24.0 mm Polyetylén LD

10290156

Cenové rozpätie
0,2376 € - 0,2056 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer rúrky
    8.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Bez stredového kolíka
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička Okrúhle 20.0 mm 28.5 mm Polyetylén LD

10290194

Cenové rozpätie
0,7378 € - 0,3717 €

Úroveň zásob
1900 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    20.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička Okrúhle 32.0 mm 43.0 mm Polyetylén LD

10290231

Cenové rozpätie
0,8732 € - 0,8732 €

Úroveň zásob
1950 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    32.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička 30.0 mm Polyetylén LD

10170212

Cenové rozpätie
1,344 € - 0,6007 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer rúrky
    30.0 mm
  • Typ
    1
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Sedlová nožička Okrúhle 12.0 mm 30.0 mm Polyetylén LD

10290149

Cenové rozpätie
0,8235 € - 0,4154 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    12.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Bez stredového kolíka
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička Okrúhle 14.0 mm 26.0 mm Polyetylén LD

10290187

Cenové rozpätie
0,6123 € - 0,5219 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    14.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička Okrúhle 30.0 mm 43.0 mm Polyetylén LD

10290224

Cenové rozpätie
0,8354 € - 0,8354 €

Úroveň zásob
190 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    30.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička 25.0 mm Polyetylén LD

10170205

Cenové rozpätie
2,0019 € - 0,8561 €

Úroveň zásob
850 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    25.0 mm
  • Typ
    1
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Sedlová nožička 25.0 mm Polyetylén LD

10261538

Cenové rozpätie
0,5598 € - 0,5598 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer rúrky
    25.0 mm
  • Typ
    2
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Sedlová nožička Okrúhle 10.0 mm 30.0 mm Polyetylén LD

10290163

Cenové rozpätie
0,2828 € - 0,2434 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    10.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Bez stredového kolíka
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička Okrúhle 22.0 mm 29.0 mm Polyetylén LD

10290200

Cenové rozpätie
0,7623 € - 0,3848 €

Úroveň zásob
1287 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    22.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička 32.0 mm Polyetylén LD

10261545

Cenové rozpätie
0,637 € - 0,637 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer rúrky
    32.0 mm
  • Typ
    2
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Sedlová nožička Okrúhle 35.0 mm 42.5 mm Polyetylén LD

10290248

Cenové rozpätie
0,9359 € - 0,9359 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer rúrky
    35.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička Okrúhle 12.0 mm 30.0 mm Polyetylén LD

10290170

Cenové rozpätie
0,8235 € - 0,4154 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    12.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička Okrúhle 25.0 mm 43.5 mm Polyetylén LD

10290217

Cenové rozpätie
1,1695 € - 0,5904 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    25.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička 25.0 mm Polyetylén LD

10170199

Cenové rozpätie
1,5032 € - 0,6706 €

Úroveň zásob
2061 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    25.0 mm
  • Typ
    1
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Polyetylén LD Sedlová nožička 20.0 mm 5.5 mm

10247211

Cenové rozpätie
0,2305 € - 0,1039 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    20.0 mm
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926300090
Polyetylén LD Okrúhle Sedlová nožička 16.0 mm 5.5 mm

10290255

Cenové rozpätie
0,1632 € - 0,1409 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer rúrky
    16.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna