Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ideal for use with chairs and furniture, Saddle Feet or Bases, when applied can elevate your application to the needed height. Additionally, they provide extra support and stability, add grip and help protect surfaces from damage caused during movement.
Our Saddle Foot range features Furniture Saddle Feet, Saddle Bases that act as feet when added to the bottom of tubes, Saddle Feet that can be used as furniture buffers, Double Saddle Foot options that can be used to connect adjacent tubes, and other styles to suitable a host of application needs.
Skupina SR: SR1503
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer rúrky | Farba | Tvar základne | Plný materiál | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3048 € - 1,5308 € | 400 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
Čierna
|
Okrúhle
|
Polyetylén LD
|
Bez stredového kolíka
|
||
| 1,3033 € - 1,5308 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.496 in
38.0 mm
|
Čierna
|
Okrúhle
|
Polyetylén LD
|
Bez stredového kolíka
|
||
| 1,3617 € - 1,3617 € | 119 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
Čierna
|
Okrúhle
|
Polyetylén LD
|
Bez stredového kolíka
|
||
| 0,1982 € - 0,3919 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.024 in
26.0 mm
|
Čierna
|
Okrúhle
|
Polyetylén LD
|
Stredový kolík
|
||
| 0,1294 € - 0,3177 € | 34 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
Čierna
|
Okrúhle
|
Polyetylén LD
|
Stredový kolík
|
||
| 0,4053 € - 0,8922 € | 150 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
Čierna
|
Okrúhle
|
Polyetylén LD
|
Stredový kolík
|
||
| 0,4796 € - 1,1143 € | 224 Na sklade |
0.945 in
24.0 mm
|
Čierna
|
Okrúhle
|
Polyetylén LD
|
Stredový kolík
|
||
| 0,1366 € - 0,2706 € | 490 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
Čierna
|
Okrúhle
|
Polyetylén LD
|
Stredový kolík
|
||
| 0,1247 € - 0,2463 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
Čierna
|
Okrúhle
|
Polyetylén LD
|
Stredový kolík
|
||
| 0,1735 € - 0,4272 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
Čierna
|
Okrúhle
|
Polyetylén LD
|
Stredový kolík
|
||
| 3,5427 € - 3,5427 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
Čierna
|
|
Polyamid 6.6
|
|
||
| 0,4869 € - 0,9643 € | 80 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
Okrúhle
|
Polyetylén LD
|
Stredový kolík
|
||
| 0,1706 € - 0,1982 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
Okrúhle
|
Polyetylén LD
|
Stredový kolík
|
||
| 0,484 € - 0,5671 € | 1000 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
Čierna
|
Okrúhle
|
Polyetylén LD
|
Stredový kolík
|
||
| 0,1366 € - 0,2706 € | 2800 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
Čierna
|
Okrúhle
|
Polyetylén LD
|
Bez stredového kolíka
|
||
| 0,1319 € - 0,2614 € | 400 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
Okrúhle
|
Polyetylén LD
|
Stredový kolík
|
||
| 0,3164 € - 0,6275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
Čierna
|
Okrúhle
|
Polyetylén LD
|
Stredový kolík
|
||
| 0,1545 € - 0,3804 € | 33 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
Okrúhle
|
Polyetylén LD
|
Stredový kolík
|
||
| 3,1636 € - 3,1636 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
Čierna
|
|
Polyamid 6.6
|
|
||
| 0,7026 € - 1,393 € | 1500 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
Čierna
|
Okrúhle
|
Polyetylén LD
|
Stredový kolík