Menu Hľadať

Sedlová nožička

Na sklade

Ideal for use with chairs and furniture, Saddle Feet or Bases, when applied can elevate your application to the needed height. Additionally, they provide extra support and stability, add grip and help protect surfaces from damage caused during movement.

Our Saddle Foot range features Furniture Saddle Feet, Saddle Bases that act as feet when added to the bottom of tubes, Saddle Feet that can be used as furniture buffers, Double Saddle Foot options that can be used to connect adjacent tubes, and other styles to suitable a host of application needs.

  • Materials: Low Density Polyethylene (LDPE) and Nylon
  • Colours: Black and White
  • Shapes: Rectangular and Round
  • Centre Pin options.


Skupina SR: SR1503

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
58 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer rúrky Farba Tvar základne Plný materiál Typ Kúpiť
0,1479 € - 0,1707 € 500 Na sklade
18.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Stredový kolík
0,0843 € - 0,1855 € 480 Na sklade
16.0 mm
Čierna
Polyetylén LD
0,0924 € - 0,2046 € 103 Na sklade
18.0 mm
Čierna
Polyetylén LD
0,1592 € - 0,3165 € 6000 Na sklade
26.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Stredový kolík
0,1592 € - 0,3939 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
Biela
Okrúhle
Polyetylén LD
Stredový kolík
0,2759 € - 0,6756 € 150 Na sklade
26.0 mm
Biela
Okrúhle
Polyetylén LD
Stredový kolík
0,2062 € - 0,454 € Požiadajte o dodací termin tu
26.0 mm
Čierna
Polyetylén LD
0,1592 € - 0,3165 € 500 Na sklade
26.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
No Centre Pin
0,1332 € - 0,264 € 490 Na sklade
22.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Stredový kolík
0,1217 € - 0,2403 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Stredový kolík
0,1519 € - 0,2211 € 1500 Na sklade
22.0 mm
Čierna
Polyetylén LD
0,1749 € - 0,2019 € 2200 Na sklade
22.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Stredový kolík
0,1664 € - 0,1934 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Stredový kolík
0,3114 € - 0,3626 € Požiadajte o dodací termin tu
26.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Stredový kolík
0,4978 € - 0,9856 € 3000 Na sklade
22.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Stredový kolík
0,3086 € - 0,6122 € 276 Na sklade
30.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
No Centre Pin
0,1507 € - 0,3712 € 33 Na sklade
20.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Stredový kolík
3,0864 € - 3,0864 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
Čierna
Polyamid 6.6
0,6855 € - 1,359 € 2500 Na sklade
28.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Stredový kolík
0,1934 € - 0,3823 € Požiadajte o dodací termin tu
26.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Stredový kolík
  • z/zo 3
Sedlová nožička Okrúhle 18.0 mm 19.0 mm Polyetylén LD

10290262

Cenové rozpätie
0,1707 € - 0,1479 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    18.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička 16.0 mm Polyetylén LD

10247198

Cenové rozpätie
0,1855 € - 0,0843 €

Úroveň zásob
480 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    16.0 mm
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926300090
Sedlová nožička 18.0 mm Polyetylén LD

10247204

Cenové rozpätie
0,2046 € - 0,0924 €

Úroveň zásob
103 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    18.0 mm
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926300090
Sedlová nožička Okrúhle 26.0 mm 25.0 mm Polyetylén LD

10290415

Cenové rozpätie
0,3165 € - 0,1592 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    26.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička Okrúhle 18.0 mm 19.0 mm Polyetylén LD

10349410

Cenové rozpätie
0,3939 € - 0,1592 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer rúrky
    18.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Biela
Sedlová nožička Okrúhle 26.0 mm 25.0 mm Polyetylén LD

10349458

Cenové rozpätie
0,6756 € - 0,2759 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    26.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Biela
Sedlová nožička 26.0 mm Polyetylén LD

10380352

Cenové rozpätie
0,454 € - 0,2062 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer rúrky
    26.0 mm
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Sedlová nožička Okrúhle 26.0 mm 25.0 mm Polyetylén LD

10290361

Cenové rozpätie
0,3165 € - 0,1592 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    26.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    No Centre Pin
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička Okrúhle 22.0 mm 22.0 mm Polyetylén LD

10290408

Cenové rozpätie
0,264 € - 0,1332 €

Úroveň zásob
490 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    22.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Polyetylén LD Okrúhle Sedlová nožička 16.0 mm 5.5 mm

10349403

Cenové rozpätie
0,2403 € - 0,1217 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer rúrky
    16.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička 22.0 mm Polyetylén LD

10257449

Cenové rozpätie
0,2211 € - 0,1519 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    22.0 mm
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926300090
Sedlová nožička Okrúhle 22.0 mm 21.0 mm Polyetylén LD

10290286

Cenové rozpätie
0,2019 € - 0,1749 €

Úroveň zásob
2200 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    22.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička Okrúhle 20.0 mm 20.0 mm Polyetylén LD

10290279

Cenové rozpätie
0,1934 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer rúrky
    20.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička Okrúhle 26.0 mm 25.0 mm Polyetylén LD

10290309

Cenové rozpätie
0,3626 € - 0,3114 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer rúrky
    26.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička Okrúhle 22.0 mm Polyetylén LD

10290453

Cenové rozpätie
0,9856 € - 0,4978 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    22.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička Okrúhle 30.0 mm 30.0 mm Polyetylén LD

10290378

Cenové rozpätie
0,6122 € - 0,3086 €

Úroveň zásob
276 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    30.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    No Centre Pin
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička Okrúhle 20.0 mm 20.0 mm Polyetylén LD

10349434

Cenové rozpätie
0,3712 € - 0,1507 €

Úroveň zásob
33 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    20.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička 22.0 mm Polyamid

10261507

Cenové rozpätie
3,0864 € - 3,0864 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer rúrky
    22.0 mm
  • Počet kanálov
    2
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926300090
Sedlová nožička Okrúhle 28.0 mm Polyetylén LD

10290477

Cenové rozpätie
1,359 € - 0,6855 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    28.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička Okrúhle 26.0 mm 25.0 mm Polyetylén LD

10290422

Cenové rozpätie
0,3823 € - 0,1934 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer rúrky
    26.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna