Menu Hľadať

Samostatné univerzálne kĺby

Vo výrobe

Tieto samostatné univerzálne kĺby sa používajú, keď sa vyžaduje rotačný pohyb a flexibilita medzi vychýlenými hriadeľmi. Prenášajú krútiaci moment a rotáciu medzi dvoma nezarovnanými hriadeľmi, pričom vyrovnávajú uhlové vychýlenie.

Sú určené na prenos krútiaceho momentu a zmenu dĺžky, pričom umožňujú mierne uhlové vychýlenie medzi vstupným a výstupným hriadeľom. Okrem toho je rýchlosť pohybu univerzálnych kĺbov s radiálnymi ložiskami dostupná pre 1000 ot./min a 4000 ot./min. Určené, aby odolali veľkému zaťaženiu a poskytovali konzistentný výkon v náročných podmienkach.

Dodávajú sa s jednoduchými alebo ihličkovými valivými ložiskami, ktoré sú mazané na celú dobu životnosti a nevyžadujú žiadnu údržbu. Na požiadanie je možné dodať otvory upevnené klinom alebo štvorcové otvory. Môžu sa ohýbať až o 45 na kĺb, majú presný, tichý a hladký chod. Možno ich inštalovať a odstraňovať v aplikácii pomocou špeciálnych nástrojov. Medzi typické aplikácie patria priemyselné stroje a dopravníkové systémy.

  • Používajú sa v priemyselných strojoch a dopravníkových systémoch.
  • Rýchlosť pohybu univerzálnych kĺbov s radiálnymi ložiskami je dostupná pre 1000 ot./min a 4000 ot./min.
  • Dodávajú sa s jednoduchými alebo ihličkovými valivými ložiskami, ktoré sú mazané na celú dobu životnosti a nevyžadujú žiadnu údržbu.
  • Môžu sa ohýbať až o 45 na kĺb.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 304, Oceľ Skupina SR: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
88 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 tol. H7 l1 Materiál Bore dia l2 l3 d2 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
32.0
130.0
Oceľ
Drážka
65.0
33.0
58.0
Požiadajte o dodací termin tu
16.0
68.0
Oceľ
Drážka
34.0
16.0
32.0
Požiadajte o dodací termin tu
14.0
60.0
Oceľ
Okrúhly vývrt
30.0
14.0
28.0
Požiadajte o dodací termin tu
30.0
132.0
Oceľ
Okrúhly vývrt
66.0
38.0
50.0
Požiadajte o dodací termin tu
6.0
34.0
Oceľ
Okrúhly vývrt
17.0
8.0
16.0
Požiadajte o dodací termin tu
32.0
130.0
Oceľ
Okrúhly vývrt
65.0
33.0
58.0
Požiadajte o dodací termin tu
16.0
68.0
Oceľ
Okrúhly vývrt
34.0
16.0
32.0
Požiadajte o dodací termin tu
30.0
122.0
Oceľ
Okrúhly vývrt
61.0
29.0
58.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.0
48.0
Oceľ
Drážka
24.0
12.0
22.0
Požiadajte o dodací termin tu
22.0
95.0
Oceľ
Okrúhly vývrt
47.5
22.0
45.0
Požiadajte o dodací termin tu
50.0
190.0
Oceľ
Okrúhly vývrt
95.0
46.0
95.0
Požiadajte o dodací termin tu
14.0
60.0
Oceľ
Drážka
30.0
14.0
28.0
Požiadajte o dodací termin tu
18.0
74.0
Oceľ
Okrúhly vývrt
37.0
17.0
36.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.0
48.0
Oceľ
Okrúhly vývrt
24.0
12.0
22.0
Požiadajte o dodací termin tu
25.0
108.0
Oceľ
Okrúhly vývrt
54.0
26.0
50.0
Požiadajte o dodací termin tu
35.0
140.0
Oceľ
Okrúhly vývrt
70.0
35.0
70.0
Požiadajte o dodací termin tu
12.0
56.0
Oceľ
Drážka
28.0
13.0
25.0
Požiadajte o dodací termin tu
6.0
34.0
Oceľ
Drážka
17.0
8.0
16.0
Požiadajte o dodací termin tu
16.0
68.0
Oceľ
Drážka
34.0
16.0
32.0
Požiadajte o dodací termin tu
30.0
132.0
Oceľ
Drážka
66.0
38.0
50.0
  • z/zo 5
Samostatný univerzálny kĺb 32.0 130.0 Oceľ

20214340


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Drážka
  • d1 tol. H7
    32.0
  • d2
    58.0
  • l1
    130.0
  • l2
    65.0
Samostatný univerzálny kĺb 16.0 68.0 Oceľ

20214319


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Drážka
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Samostatný univerzálny kĺb 14.0 60.0 Oceľ

20214852


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Okrúhly vývrt
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • l1
    60.0
  • l2
    30.0
Samostatný univerzálny kĺb 30.0 132.0 Oceľ

20214791


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Okrúhly vývrt
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    50.0
  • l1
    132.0
  • l2
    66.0
Samostatný univerzálny kĺb 6.0 34.0 Oceľ

20214814


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Okrúhly vývrt
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    34.0
  • l2
    17.0
Samostatný univerzálny kĺb 32.0 130.0 Oceľ

20214920


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Okrúhly vývrt
  • d1 tol. H7
    32.0
  • d2
    58.0
  • l1
    130.0
  • l2
    65.0
Samostatný univerzálny kĺb 16.0 68.0 Oceľ

20214869


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Okrúhly vývrt
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Samostatný univerzálny kĺb 30.0 122.0 Oceľ

20214913


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Okrúhly vývrt
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    122.0
  • l2
    61.0
Samostatný univerzálny kĺb 10.0 48.0 Oceľ

20214982


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Drážka
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Samostatný univerzálny kĺb 22.0 95.0 Oceľ

20214890


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Okrúhly vývrt
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • l1
    95.0
  • l2
    47.5
Samostatný univerzálny kĺb 50.0 190.0 Oceľ

20214951


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Okrúhly vývrt
  • d1 tol. H7
    50.0
  • d2
    95.0
  • l1
    190.0
  • l2
    95.0
Samostatný univerzálny kĺb 14.0 60.0 Oceľ

20215002


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Drážka
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • l1
    60.0
  • l2
    30.0
Samostatný univerzálny kĺb 18.0 74.0 Oceľ

20214876


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Okrúhly vývrt
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Samostatný univerzálny kĺb 10.0 48.0 Oceľ

20214838


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Okrúhly vývrt
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Samostatný univerzálny kĺb 25.0 108.0 Oceľ

20214906


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Okrúhly vývrt
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Samostatný univerzálny kĺb 35.0 140.0 Oceľ

20214937


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Okrúhly vývrt
  • d1 tol. H7
    35.0
  • d2
    70.0
  • l1
    140.0
  • l2
    70.0
Samostatný univerzálny kĺb 12.0 56.0 Oceľ

20214999


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Drážka
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Samostatný univerzálny kĺb 6.0 34.0 Oceľ

20214968


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Drážka
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    34.0
  • l2
    17.0
Samostatný univerzálny kĺb 16.0 68.0 Oceľ

20215019


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Drážka
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Samostatný univerzálny kĺb 30.0 132.0 Oceľ

20214807


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Bore dia
    Drážka
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    50.0
  • l1
    132.0
  • l2
    66.0