10239711
343481340952
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 250 - 499 | 0,122 € |
| 500 - 999 | 0,1073 € |
| 1000 + | 0,077 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 0.374 in |
|---|---|
| Priemer hlavy | 9.5 mm |
| Priemer závitu | 0.189 in |
| Priemer závitu | 4.8 mm |
| Dĺžka závitu | 0.512 in |
| Dĺžka závitu | 13.0 mm |
| Veľkosť závitu | 4.8 mm |
| Materiál | Oceľ |
| Dokončiť | Zinok |
| Typ/prevedenie hlavy | Ultra nízkoprofilová hlava |
| Typ skrutky | Samorezná a samovrtná skrutka |
| Normy | DIN 7981 |
| Commodity Code | 8301300000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku