Menu Hľadať

Ovládací gombík v tvare hviezdy 2.500 in M12 PP Čierna

Polypropylénová 3-ramenná upínacia rukoväť (svojpomocne montovaná) je konštruovaná na zatlačenie pomocou spojovacieho prvku a dodáva sa s nápadným úchopom.
Nový kód produktu:

10558744

Starý kód produktu:

KNH8-HEX4P7----

360 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
40 - 399 4,0889 €
400 - 1599 1,947 €
1600 + 1,6294 €
Množstvo v balení: 400

Objednávka v násobkoch 40

Celková cena:

163,56 €

40 x 4,0889 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer náboja 24.9 mm
Výška náboja 9.1 mm
Priemer otočného gombíka 63.5 mm
Výška gombíka 25.4 mm
Farba gombíka Black
Materiál otočného gombíka PP
Commodity Code 3926300090
Materiál závitu Bez vložky
Farba Čierna
Veľkosť závitu M12

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás