10558737
KNH6-HEXF6-----
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 25 - 249 | 4,0175 € |
| 250 - 999 | 1,913 € |
| 1000 + | 1,4415 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer náboja | 31.8 mm |
|---|---|
| Priemer náboja | 1.250 in |
| Výška náboja | 15.7 mm |
| Výška náboja | 0.620 in |
| Priemer otočného gombíka | 60.5 mm |
| Priemer otočného gombíka | 2.380 in |
| Výška gombíka | 31.2 mm |
| Výška gombíka | 1.230 in |
| Farba gombíka | Black |
| Materiál otočného gombíka | PP |
| Commodity Code | 3926300090 |
| Materiál závitu | Bez vložky |
| Farba | Čierna |
| Veľkosť závitu | M10 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku