Menu Hľadať

Samolepiace U-príchytky

Na sklade

Adhesive Mount U Clips have an acrylic-based adhesive that makes mounting and removing quick and simple. It securely organises and holds cables, tubes, or wires in place. The clips u style allows for very simple application and removal of the bundle. Ideal for use on a variety of surfaces, including walls, ceilings, and floors.

It is resistant to high vibration and can maintain a secure grip even when used continuously. Used in the electronics, and automotive industries.

  • Material: PVC
  • Colour: Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 year from the date of shipment; when stored in the original unopened packaging, at room temperature and away from sunlight.

Skupina SR: SR2138

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
6 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Šírka základne Maximálny priemer kompatibilného kábla Dĺžka základne Kúpiť
0,1807 € - 0,1807 € Požiadajte o dodací termin tu
0,1575 € - 0,1575 € 6000 Na sklade
0,4519 € - 0,4519 € Požiadajte o dodací termin tu
0,8485 € - 0,8485 € Požiadajte o dodací termin tu
0,3658 € - 0,3658 € 300 Na sklade
0,1575 € - 0,1575 € 9000 Na sklade
Káblová svorka 9.5 mm 15.1 mm 19.1 mm PVC Šedá

10010884

Cenové rozpätie
0,1807 € - 0,1807 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Adhesive Material
    Guma
  • Farba
    Šedá
  • Materiál
    PVC
  • Celková výška
    15.1 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblová svorka 3.2 mm 7.1 mm 19.1 mm PVC Šedá

10010860

Cenové rozpätie
0,1575 € - 0,1575 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Adhesive Material
    Guma
  • Farba
    Šedá
  • Materiál
    PVC
  • Celková výška
    7.1 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblová svorka 19.1 mm 23.0 mm 25.4 mm PVC Šedá

10010853

Cenové rozpätie
0,4519 € - 0,4519 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Adhesive Material
    Guma
  • Farba
    Šedá
  • Materiál
    PVC
  • Celková výška
    23.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblová svorka 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm PVC Šedá

10010907

Cenové rozpätie
0,8485 € - 0,8485 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Farba
    Šedá
  • Materiál
    PVC
  • Celková výška
    19.1 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblová svorka 12.7 mm 17.5 mm 25.4 mm PVC Šedá

10010891

Cenové rozpätie
0,3658 € - 0,3658 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Adhesive Material
    Guma
  • Farba
    Šedá
  • Materiál
    PVC
  • Celková výška
    17.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblová svorka 6.4 mm 11.9 mm 19.1 mm PVC Šedá

10010877

Cenové rozpätie
0,1575 € - 0,1575 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Adhesive Material
    Guma
  • Farba
    Šedá
  • Materiál
    PVC
  • Celková výška
    11.9 mm
  • Commodity Code
    3926909790