Menu Hľadať

Samolepiace tlmiče

Na sklade

Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.

The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.

The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.

  • Adhesion works best on a smooth, clean and dry surface
  • Typically used as rubber feet, cabinet stoppers, door stops and for surface protection
  • Rated UL94 HB
  • Easy to use - simply peel and stick.


Skupina SR: SR1593

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
202 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tvar Farba Materiál Množstvo na podložke Výška základne Celkové rozmery Priemer základne Kúpiť
0,2533 € - 0,3547 € Požiadajte o dodací termin tu
Priehľadná
PU
16.5 mm
0,2402 € - 0,3362 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
PU
20.5 mm
0,0894 € - 0,1252 € 200 Na sklade
Priehľadná
PU
9.5 mm
0,0811 € - 0,1136 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
PU
12.7 mm
0,3485 € - 0,4879 € Požiadajte o dodací termin tu
Priehľadná
PU
20.0 mm
0,0676 € - 0,0946 € Požiadajte o dodací termin tu
Priehľadná
PU
12.7 mm
0,0957 € - 0,134 € 5200 Na sklade
Priehľadná
PU
12.7 mm
0,4889 € - 0,6845 € Požiadajte o dodací termin tu
Priehľadná
PU
31.5 mm
0,1196 € - 0,1675 € 1512 Na sklade
Priehľadná
PU
9.6 mm
0,0614 € - 0,086 € 6912 Na sklade
Priehľadná
PU
9.9 mm
0,2093 € - 0,293 € 11776 Na sklade
Čierna
PU
16.0 mm
0,2496 € - 0,3495 € Požiadajte o dodací termin tu
Priehľadná
PU
20.5 mm
0,0717 € - 0,1005 € 3000 Na sklade
Priehľadná
PU
9.5 mm
0,208 € - 0,2913 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
PU
19.1 mm
0,208 € - 0,2913 € 1408 Na sklade
Čierna
PU
16.5 mm
0,0936 € - 0,131 € 7400 Na sklade
Čierna
PU
12.7 mm
0,0547 € - 0,0766 € 450 Na sklade
Priehľadná
PU
7.9 mm
0,1009 € - 0,1412 € Požiadajte o dodací termin tu
Priehľadná
PU
11.1 mm
0,0547 € - 0,0766 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
PU
7.9 mm
0,1639 € - 0,2295 € 4452 Na sklade
Priehľadná
PU
19.1 mm
  • z/zo 11
Samolepiaci doraz 15.9 mm 10.1 mm PU Priehľadná

10164594

Cenové rozpätie
0,3547 € - 0,2533 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    10.1 mm
Samolepiaci doraz 20.5 mm 3.1 mm PU Čierna

10164723

Cenové rozpätie
0,3362 € - 0,2402 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    3.1 mm
Samolepiaci doraz 9.5 mm 4.8 mm PU Priehľadná

10164822

Cenové rozpätie
0,1252 € - 0,0894 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    4.8 mm
Samolepiaci doraz 12.7 mm 3.5 mm PU Čierna

10112434

Cenové rozpätie
0,1136 € - 0,0811 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    3.5 mm
Samolepiaci doraz 20.0 mm 5.1 mm PU Priehľadná

10022740

Cenové rozpätie
0,4879 € - 0,3485 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    5.1 mm
Samolepiaci doraz 12.7 mm 1.6 mm PU Priehľadná

10164952

Cenové rozpätie
0,0946 € - 0,0676 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    1.6 mm
Samolepiaci doraz 12.7 mm 3.5 mm PU Priehľadná

10112427

Cenové rozpätie
0,134 € - 0,0957 €

Úroveň zásob
5200 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Commodity Code
    3919908099
  • Celková výška
    3.5 mm
Samolepiaci doraz 31.5 mm 2.5 mm PU Priehľadná

10165003

Cenové rozpätie
0,6845 € - 0,4889 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Commodity Code
    3926300090
  • Celková výška
    2.5 mm
Samolepiaci doraz 9.6 mm 3.8 mm PU Priehľadná

10164617

Cenové rozpätie
0,1675 € - 0,1196 €

Úroveň zásob
1512 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    3.8 mm
Samolepiaci doraz 10.0 mm 3.0 mm PU Priehľadná

10316566

Cenové rozpätie
0,086 € - 0,0614 €

Úroveň zásob
6912 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Commodity Code
    3919908099
  • Celková výška
    3.0 mm
Samolepiaci doraz 16.0 mm 7.9 mm PU Čierna

10164648

Cenové rozpätie
0,293 € - 0,2093 €

Úroveň zásob
11776 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    7.9 mm
Samolepiaci doraz 20.5 mm 3.1 mm PU Priehľadná

10164716

Cenové rozpätie
0,3495 € - 0,2496 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Commodity Code
    3926300090
  • Celková výška
    3.1 mm
Samolepiaci doraz 12.7 mm 3.8 mm Priehľadná PU

10164792

Cenové rozpätie
0,1005 € - 0,0717 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Commodity Code
    3926300090
  • Celková výška
    3.8 mm
Samolepiaci doraz 19.1 mm 4.1 mm PU Čierna

10316641

Cenové rozpätie
0,2913 € - 0,208 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    4.1 mm
Samolepiaci doraz 15.9 mm 10.1 mm PU Čierna

10164600

Cenové rozpätie
0,2913 € - 0,208 €

Úroveň zásob
1408 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    10.1 mm
Samolepiaci doraz 12.7 mm 6.3 mm PU Čierna

10164976

Cenové rozpätie
0,131 € - 0,0936 €

Úroveň zásob
7400 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    6.3 mm
Samolepiaci doraz 7.9 mm 2.2 mm PU Priehľadná

10164730

Cenové rozpätie
0,0766 € - 0,0547 €

Úroveň zásob
450 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    2.2 mm
Samolepiaci doraz 11.1 mm 5.1 mm PU Priehľadná

10164679

Cenové rozpätie
0,1412 € - 0,1009 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    5.1 mm
Samolepiaci doraz 7.9 mm 2.2 mm PU Čierna

10164747

Cenové rozpätie
0,0766 € - 0,0547 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
  • Celková výška
    2.2 mm
Samolepiaci doraz 19.1 mm 1.9 mm PU Priehľadná

10164884

Cenové rozpätie
0,2295 € - 0,1639 €

Úroveň zásob
4452 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Commodity Code
    3926300090
  • Celková výška
    1.9 mm