Menu Hľadať

Samolepiace tlmiče

Na sklade

Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.

The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.

The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.

  • Adhesion works best on a smooth, clean and dry surface
  • Typically used as rubber feet, cabinet stoppers, door stops and for surface protection
  • Rated UL94 HB
  • Easy to use - simply peel and stick.


Skupina SR: SR1593

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
202 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tvar Farba Materiál Množstvo na podložke Výška základne Celkové rozmery Priemer základne Kúpiť
0,0831 € - 0,1164 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
PU
12.7 mm
10164808 0,0791 € - 0,1108 € Požiadajte o dodací termin tu
Priehľadná
PU
9.5 mm
0,3916 € - 0,5483 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
PU
20.0 mm
0,1195 € - 0,1673 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
PU
12.7 mm
0,0693 € - 0,097 € Požiadajte o dodací termin tu
Priehľadná
PU
12.7 mm
0,5012 € - 0,7017 € 2368 Na sklade
Priehľadná
PU
31.5 mm
0,0831 € - 0,1164 € 4840 Na sklade
Čierna
PU
11.1 mm
0,0427 € - 0,0598 € 13872 Na sklade
Priehľadná
PU
6.4 mm
0,5971 € - 0,836 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
PU
31.5 mm
0,1013 € - 0,1418 € 1296 Na sklade
Čierna
PU
9.6 mm
0,0599 € - 0,0839 € 7200 Na sklade
Priehľadná
PU
9.6 mm
0,2132 € - 0,2985 € 1152 Na sklade
Čierna
PU
16.5 mm
0,0735 € - 0,103 € 2800 Na sklade
Priehľadná
PU
9.5 mm
0,3572 € - 0,5001 € 672 Na sklade
Priehľadná
PU
20.0 mm
0,3199 € - 0,4478 € Požiadajte o dodací termin tu
Priehľadná
PU
17.6 mm
0,0981 € - 0,1373 € Požiadajte o dodací termin tu
Priehľadná
PU
12.7 mm
0,1226 € - 0,1716 € 12096 Na sklade
Priehľadná
PU
9.6 mm
0,1034 € - 0,1448 € Požiadajte o dodací termin tu
Priehľadná
PU
11.1 mm
0,0561 € - 0,0785 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
PU
7.9 mm
0,168 € - 0,2352 € 4368 Na sklade
Priehľadná
PU
19.1 mm
  • z/zo 11
Samolepiaci doraz 12.7 mm 3.5 mm PU Čierna

10112434

Cenové rozpätie
0,1164 € - 0,0831 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    3.5 mm
Samolepiaci doraz 9.5 mm 3.1 mm PU Priehľadná

10164808

Cenové rozpätie
0,1108 € - 0,0791 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    3.1 mm
Samolepiaci doraz 20.0 mm 5.1 mm PU Čierna

10164945

Cenové rozpätie
0,5483 € - 0,3916 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    5.1 mm
Samolepiaci doraz 12.7 mm 1.6 mm PU Čierna

10022757

Cenové rozpätie
0,1673 € - 0,1195 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    1.6 mm
Samolepiaci doraz 12.7 mm 1.6 mm PU Priehľadná

10164952

Cenové rozpätie
0,097 € - 0,0693 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    1.6 mm
Samolepiaci doraz 31.5 mm 2.5 mm PU Priehľadná

10165003

Cenové rozpätie
0,7017 € - 0,5012 €

Úroveň zásob
2368 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Commodity Code
    3926300090
  • Celková výška
    2.5 mm
Samolepiaci doraz 11.1 mm 5.1 mm PU Čierna

10164686

Cenové rozpätie
0,1164 € - 0,0831 €

Úroveň zásob
4840 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    5.1 mm
Samolepiaci doraz 6.4 mm 1.6 mm PU Priehľadná

10164921

Cenové rozpätie
0,0598 € - 0,0427 €

Úroveň zásob
13872 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    1.6 mm
Samolepiaci doraz 31.5 mm 2.5 mm PU Čierna

10165010

Cenové rozpätie
0,836 € - 0,5971 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    2.5 mm
Samolepiaci doraz 9.6 mm 3.8 mm PU Čierna

10164624

Cenové rozpätie
0,1418 € - 0,1013 €

Úroveň zásob
1296 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
  • Celková výška
    3.8 mm
Samolepiaci doraz 9.6 mm 5.4 mm PU Priehľadná

10164693

Cenové rozpätie
0,0839 € - 0,0599 €

Úroveň zásob
7200 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Commodity Code
    3926300090
  • Celková výška
    5.4 mm
Samolepiaci doraz 15.9 mm 10.1 mm PU Čierna

10164600

Cenové rozpätie
0,2985 € - 0,2132 €

Úroveň zásob
1152 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    10.1 mm
Samolepiaci doraz 12.7 mm 3.8 mm Priehľadná PU

10164792

Cenové rozpätie
0,103 € - 0,0735 €

Úroveň zásob
2800 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Commodity Code
    3926300090
  • Celková výška
    3.8 mm
Samolepiaci doraz 20.0 mm 5.1 mm PU Priehľadná

10022740

Cenové rozpätie
0,5001 € - 0,3572 €

Úroveň zásob
672 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    5.1 mm
Samolepiaci doraz 17.6 mm 9.6 mm PU Priehľadná

10165027

Cenové rozpätie
0,4478 € - 0,3199 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    9.6 mm
Samolepiaci doraz 12.7 mm 3.5 mm PU Priehľadná

10112427

Cenové rozpätie
0,1373 € - 0,0981 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Commodity Code
    3919908099
  • Celková výška
    3.5 mm
Samolepiaci doraz 9.6 mm 3.8 mm PU Priehľadná

10164617

Cenové rozpätie
0,1716 € - 0,1226 €

Úroveň zásob
12096 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    3.8 mm
Samolepiaci doraz 11.1 mm 5.1 mm PU Priehľadná

10164679

Cenové rozpätie
0,1448 € - 0,1034 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    5.1 mm
Samolepiaci doraz 7.9 mm 2.2 mm PU Čierna

10164747

Cenové rozpätie
0,0785 € - 0,0561 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
  • Celková výška
    2.2 mm
Samolepiaci doraz 19.1 mm 1.9 mm PU Priehľadná

10164884

Cenové rozpätie
0,2352 € - 0,168 €

Úroveň zásob
4368 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Commodity Code
    3926300090
  • Celková výška
    1.9 mm