Menu Hľadať

Rozpierka s lepiacou základňou 13.0 mm 19.1 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0

These adhesive base circuit board supports eliminate the need for a mounting hole on the chassis, perfect for providing weight relief to larger PCB
Nový kód produktu:

10446928

Starý kód produktu:

PSBM-12-19A-RT

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,31 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

310,00 €

1000 x 0,31 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál základne Lepidlo na báze kaučuku
Farba Prírodná
Šírka základne 13.0 mm
Dĺžka rozpierky 19.1 mm
Plný materiál Polyamid 66
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás