Menu Hľadať

Rozpierka s lepiacou základňou 17.8 mm 12.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2

Táto rozpierka s rebrovaným telom má lepiacu základňu a plochý vrchný diel. Ideálna pre dosky, ktoré nevyžadujú pripevnenie, alebo pre väčšie dosky, ktoré potrebujú ďalšiu podperu.
Nový kód produktu:

10022023

Starý kód produktu:

PSB-12M-01A2-RT

820 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,3542 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

354,20 €

1000 x 0,3542 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál základne Lepidlo na báze kaučuku
Farba Prírodná
Šírka základne 17.8 mm
Dĺžka rozpierky 12.0 mm
Plný materiál Polyamid 66
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás