10001301
CBSB-8-01A2-RT
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2944 € |
| 5000 + | 0,2445 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiál základne | Lepidlo na báze kaučuku |
|---|---|
| Farba | Prírodná |
| Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Upevnenie bez zámku |
| Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Montáž prilepením |
| Dĺžka základne | 17.8 mm |
| Dĺžka základne | 0.701 in |
| Šírka základne | 17.8 mm |
| Šírka základne | 0.701 in |
| Výška uzamykacej hlavy A | 10.2 mm |
| Výška uzamykacej hlavy A | 0.402 in |
| Dĺžka rozpierky | 12.7 mm |
| Dĺžka rozpierky | 0.5 in |
| Plný materiál | Polyamid 66 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku