Menu Hľadať

Rozpierka s lepiacou základňou 18.0 mm 11.9 mm PA UL94 V-2

Tieto podložky plošných spojov s lepiacou základňou eliminujú potrebu montážneho otvoru na ráme. Rýchla a jednoduchá inštalácia vďaka rýchloupínaciemu jazýčku na lepiacej podložke a uzamykaciemu zasúvaciemu zámku, ktorý zacvakne dosku na miesto.
Nový kód produktu:

10331736

Starý kód produktu:

100407000002

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 249 2,7408 €
250 - 999 1,2028 €
1000 + 0,9345 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

68,52 €

25 x 2,7408 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál základne Lepidlo na báze akrylu
Farba Prírodná
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Montáž zacvaknutím do otvoru
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Montáž prilepením
Dĺžka základne 18.0 mm
Šírka základne 18.0 mm
Výška uzamykacej hlavy A 8.5 mm
Dĺžka rozpierky 11.9 mm
Plný materiál Polyamid 66
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás