10331712
100405000002
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 25 - 249 | 2,3753 € |
| 250 - 999 | 1,0468 € |
| 1000 + | 0,8135 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiál základne | Lepidlo na báze akrylu |
|---|---|
| Farba | Prírodná |
| Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Montáž zacvaknutím do otvoru |
| Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Montáž prilepením |
| Dĺžka základne | 18.0 mm |
| Dĺžka základne | 0.709 in |
| Šírka základne | 18.0 mm |
| Šírka základne | 0.709 in |
| Výška uzamykacej hlavy A | 8.5 mm |
| Výška uzamykacej hlavy A | 0.335 in |
| Dĺžka rozpierky | 0.22 in |
| Dĺžka rozpierky | 5.6 mm |
| Plný materiál | Polyamid 66 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku