Menu Hľadať

Samolepiace plstené podložky 65.0 mm 65.0 mm 0.250 in PTFE Prírodná

Klzák so samolepiacou základňou. Okrúhly. Vyrobený zo sivého polytetrafluóretylénu (PTFE) s lepiacou podložkou. Ľahké nalepenie na nábytkové nožičky na ochranu podláh a zabezpečenie plynulého kĺzavého pohybu.
Nový kód produktu:

10291948

Starý kód produktu:

499481

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 + 2,3326 €
Množstvo v balení: 200

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

466,52 €

200 x 2,3326 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť 65.0 mm
Šírka 65.0 mm
Hrúbka 6.4 mm
Typ Round Stick-On Glide
Spôsob montáže Lepidlo
Tvar Okrúhle
Plný materiál Polytetrafluóretylén, polyetylén
Commodity Code 3926300090
Tvar hlavy Okrúhle
Veľkosť hlavy 65.0 mm
Výška vložky 6.3 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás