Menu Hľadať

Káblová svorka uzamykateľná 50.8 mm 25.4 mm 44.5 mm Polyamid 6.6 Prírodná

Táto nastaviteľná káblová spona má lepiacu základňu na upevnenie vašich káblov. Sponu je možné podľa potreby uvoľniť a vymeniť alebo opraviť vodiče. Trieda UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10148334

Starý kód produktu:

AKKL-8710A-RT

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 1,3824 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

138,24 €

100 x 1,3824 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka základne 50.8 mm
Šírka základne 25.4 mm
Celková výška 44.5 mm
Farba Prírodná
Materiál Polyamid 6.6
Spôsob montáže Nezmontované
Commodity Code 3926909790
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Maximálny priemer káblového zväzku 25.4 mm
Minimálny priemer káblového zväzku 22.2 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás