10148341
AKKL-8710A-19
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 1,7921 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dĺžka základne | 2 in |
|---|---|
| Dĺžka základne | 50.8 mm |
| Šírka základne | 25.4 mm |
| Šírka základne | 1 in |
| Celková výška | 44.5 mm |
| Celková výška | 1.752 in |
| Farba | Prírodná |
| Materiál | Polyamid 6.6 |
| Spôsob montáže | Nezmontované |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
| Maximálny priemer káblového zväzku | 1 in |
| Maximálny priemer káblového zväzku | 25.4 mm |
| Minimálny priemer káblového zväzku | 0.874 in |
| Minimálny priemer káblového zväzku | 22.2 mm |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku