10000137
AKKL-5775A4-19
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 0,4551 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dĺžka základne | 38.1 mm |
|---|---|
| Dĺžka základne | 1.5 in |
| Šírka základne | 0.752 in |
| Šírka základne | 19.1 mm |
| Celková výška | 31.8 mm |
| Celková výška | 1.252 in |
| Farba | Prírodná |
| Materiál | Polyamid 6.6 |
| Spôsob montáže | Nezmontované |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
| Maximálny priemer káblového zväzku | 19.1 mm |
| Maximálny priemer káblového zväzku | 0.752 in |
| Minimálny priemer káblového zväzku | 14.7 mm |
| Minimálny priemer káblového zväzku | 0.579 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku