Menu Hľadať

Káblová svorka uzamykateľná 31.8 mm 19.1 mm 27.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

Táto nastaviteľná káblová spona má lepiacu základňu na upevnenie vašich káblov. Sponu je možné podľa potreby uvoľniť a vymeniť alebo opraviť vodiče. Trieda UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10000090

Starý kód produktu:

AKKL-4756A4-RT

4100 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,31 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

31,00 €

100 x 0,31 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka základne 31.8 mm
Šírka základne 19.1 mm
Celková výška 27.7 mm
Farba Prírodná
Materiál Polyamid 6.6
Spôsob montáže Adhesive
Commodity Code 3926909790
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Maximálny priemer káblového zväzku 14.3 mm
Minimálny priemer káblového zväzku 11.9 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás