Menu Hľadať

Káblová svorka 41.5 mm 23.0 mm 21.5 mm Polyamid 6.6 Prírodná

This adhesive backed cable clamp is manufactured out of natural nylon and is used to fix wires or cables in place in your assemblies.
Nový kód produktu:

10233665

Starý kód produktu:

32546

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,5292 €
500 - 999 0,4884 €
1000 - 1499 0,4431 €
1500 + 0,4038 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

52,92 €

100 x 0,5292 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka základne 21.5 mm
Šírka základne 21.5 mm
Celková výška 37.0 mm
Farba Prírodná
Materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Maximálny priemer káblového zväzku 23.0 mm
Minimálny priemer káblového zväzku 18.5 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás