10361207
22AAWC650790
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1500 - 7499 | 0,4996 € |
| 7500 - 29999 | 0,4496 € |
| 30000 + | 0,4047 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dĺžka základne | 42.1 mm |
|---|---|
| Dĺžka základne | 1.657 in |
| Šírka základne | 25.4 mm |
| Šírka základne | 1 in |
| Farba | Čierna |
| Materiál | Polyamid 6.6 |
| Spôsob montáže | Adhesive |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Maximálny priemer káblového zväzku | 19.4 mm |
| Maximálny priemer káblového zväzku | 0.764 in |
| Minimálny priemer káblového zväzku | 15.8 mm |
| Minimálny priemer káblového zväzku | 0.622 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku