10361191
22AAWC500600
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1500 - 7499 | 0,3623 € |
| 7500 - 29999 | 0,3261 € |
| 30000 + | 0,2935 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dĺžka základne | 36.7 mm |
|---|---|
| Dĺžka základne | 1.445 in |
| Šírka základne | 19.0 mm |
| Šírka základne | 0.748 in |
| Farba | Čierna |
| Materiál | Polyamid 6.6 |
| Spôsob montáže | Nezmontované |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Maximálny priemer káblového zväzku | 14.2 mm |
| Maximálny priemer káblového zväzku | 0.559 in |
| Minimálny priemer káblového zväzku | 11.3 mm |
| Minimálny priemer káblového zväzku | 0.445 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku