10361177
22AAWC310400
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2898 € |
| 5000 - 19999 | 0,2608 € |
| 20000 + | 0,2348 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dĺžka základne | 25.4 mm |
|---|---|
| Dĺžka základne | 1 in |
| Šírka základne | 0.748 in |
| Šírka základne | 19.0 mm |
| Farba | Čierna |
| Materiál | Polyamid 6.6 |
| Spôsob montáže | Nezmontované |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Maximálny priemer káblového zväzku | 9.9 mm |
| Maximálny priemer káblového zväzku | 0.39 in |
| Minimálny priemer káblového zväzku | 0.311 in |
| Minimálny priemer káblového zväzku | 7.9 mm |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku