Menu Hľadať

Samolepiace disky na čelá prírub

Na sklade

Samolepiace chrániče prírub so zvýšenou plochou majú jednoduchý dizajn na odlepenie a nalepenie. Je odolný voči o-zóne, poveternostným vplyvom, palivu, oleju a neoxidujúcim kyselinám. Odoláva teplotám od -15C až po +70C.Chrániče príruby so zvýšeným povrchom sú lepiace podložky a majú jednoduchý dizajn na odlepenie a nalepenie.‌Špeciálne lepidlo za normálnych podmienok pevne drží a nezanecháva žiadne zvyšky.Vhodné pre špecifikácie prírub DIN a ANSI. Materiál: Guma Farba: Čierna Skupina SR: SR1361

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
88 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dimensiunea nominală a conductei T OD Kúpiť
9,3448 € - 19,624 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
247.0 mm
159,018 € - 333,9377 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
1085.0 mm
14,1096 € - 27,9575 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
362.0 mm
9,3733 € - 19,6838 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
250.0 mm
5,4163 € - 11,3741 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
168.0 mm
2,1665 € - 4,5496 € 80 Na sklade
1.5 mm
124.0 mm
124,3839 € - 261,2061 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
885.0 mm
19,031 € - 37,6949 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
406.4 mm
114,84 € - 278,2615 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
910 mm
195,0601 € - 409,6263 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
1333 mm
48,5445 € - 101,9436 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
615.0 mm
19,7564 € - 41,4883 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
320 mm
2,93 € - 7,6763 € 295 Na sklade
1.5 mm
138.0 mm
1,6498 € - 4,2115 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
102.0 mm
0,9287 € - 2,4582 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
78.0 mm
0,2916 € - 1,4157 € 113 Na sklade
1.5 mm
40.0 mm
0,4977 € - 1,0452 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
47.0 mm
1,8775 € - 3,9427 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
110.0 mm
55,955 € - 131,4245 € Požiadajte o dodací termin tu
ANSI 20"
1.5 mm
590.0 mm
3,9541 € - 9,9762 € 20 Na sklade
ANSI 4"
1.5 mm
  • z/zo 5
Chránič príruby 247.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10308660

Cenové rozpätie
19,624 € - 9,3448 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    247.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4016999790
Chránič príruby 1085.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10308677

Cenové rozpätie
333,9377 € - 159,018 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    1085.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Chránič príruby 362.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10308707

Cenové rozpätie
27,9575 € - 14,1096 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    362.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Chránič príruby 250.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10308400

Cenové rozpätie
19,6838 € - 9,3733 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    250.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4006900000
Chránič príruby 168.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10308554

Cenové rozpätie
11,3741 € - 5,4163 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    168.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič príruby 124.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10308639

Cenové rozpätie
4,5496 € - 2,1665 €

Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • OD
    124.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Chránič príruby 885.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10256251

Cenové rozpätie
261,2061 € - 124,3839 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    885.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4006900000
Chránič príruby 406.4 mm 1.5 mm Guma Čierna

10306970

Cenové rozpätie
37,6949 € - 19,031 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    406.4 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4006900000
Samolepiaci disk DIN 800 1.5 mm Guma Čierna

10247181

Cenové rozpätie
278,2615 € - 114,84 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    910 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Chránič príruby 1333 mm 1.5 mm Guma Čierna

10306673

Cenové rozpätie
409,6263 € - 195,0601 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    1333 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Samolepiaci disk DIN 500 1.5 mm Guma Čierna

10256237

Cenové rozpätie
101,9436 € - 48,5445 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    615.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Chránič príruby DIN 250 1.5 mm Guma Čierna

10266618

Cenové rozpätie
41,4883 € - 19,7564 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    320 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Samolepiaci disk DIN 80 1.5 mm Guma Čierna

10266564

Cenové rozpätie
7,6763 € - 2,93 €

Úroveň zásob
295 Na sklade
Atribúty
  • OD
    138.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    3926909790
Samolepiaci disk DIN 50 1.5 mm Guma Čierna

10266540

Cenové rozpätie
4,2115 € - 1,6498 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    102.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    3926909790
Samolepiaci disk DIN 32 1.5 mm Guma Čierna

10266526

Cenové rozpätie
2,4582 € - 0,9287 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    78.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Samolepiaci disk DIN 10 1.5 mm Guma Čierna

10266489

Cenové rozpätie
1,4157 € - 0,2916 €

Úroveň zásob
113 Na sklade
Atribúty
  • OD
    40.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Chránič príruby 47.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266328

Cenové rozpätie
1,0452 € - 0,4977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    47.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Chránič príruby 110.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266434

Cenové rozpätie
3,9427 € - 1,8775 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    110.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Samolepiaci disk ANSI 20" 590.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266786

Cenové rozpätie
131,4245 € - 55,955 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    590.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 20"
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Samolepiaci disk ANSI 4" 160. 0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266694

Cenové rozpätie
9,9762 € - 3,9541 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 4"
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    3926909790