Menu Hľadať

Samolepiace disky na čelá prírub

Na sklade

Samolepiace chrániče prírub so zvýšenou plochou majú jednoduchý dizajn na odlepenie a nalepenie. Je odolný voči o-zóne, poveternostným vplyvom, palivu, oleju a neoxidujúcim kyselinám. Odoláva teplotám od -15C až po +70C.Chrániče príruby so zvýšeným povrchom sú lepiace podložky a majú jednoduchý dizajn na odlepenie a nalepenie.‌Špeciálne lepidlo za normálnych podmienok pevne drží a nezanecháva žiadne zvyšky.Vhodné pre špecifikácie prírub DIN a ANSI. Materiál: Guma Farba: Čierna Skupina SR: SR1361

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
88 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dimensiunea nominală a conductei T OD Kúpiť
54,6322 € - 114,7276 € Požiadajte o dodací termin tu
DIN 600
1.5 mm
692 mm
124,1421 € - 260,6984 € Požiadajte o dodací termin tu
30"
1.5 mm
857.2 mm
171,2359 € - 359,5953 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
1170 mm
0,8036 € - 2,0938 € 302 Na sklade
DIN 25
1.5 mm
68.0 mm
2,3468 € - 6,84 € Požiadajte o dodací termin tu
DIN 65
1.5 mm
122.0 mm
6,7419 € - 12,784 € Požiadajte o dodací termin tu
DIN 150
1.5 mm
212.0 mm
0,8278 € - 1,9952 € 16750 Na sklade
ANSI 1"
1.5 mm
54.0 mm
17,0966 € - 37,3067 € 25 Na sklade
ANSI 10"
1.5 mm
330.0 mm
3,9541 € - 9,9762 € 20 Na sklade
ANSI 4"
1.5 mm
0,3684 € - 1,4994 € 350 Na sklade
DIN 15
1.5 mm
45.0 mm
5,7035 € - 7,5569 € 30 Na sklade
ANSI 3"
1.5 mm
130.0 mm
1,2886 € - 3,4349 € Požiadajte o dodací termin tu
DIN 40
1.5 mm
88.0 mm
3,8403 € - 8,4829 € Požiadajte o dodací termin tu
DIN 100
1.5 mm
158.0 mm
11,137 € - 26,3746 € 11 Na sklade
ANSI 8"
1.5 mm
27.5 mm
0,2603 € - 1,1619 € 9650 Na sklade
ANSI 1/2"
1.5 mm
36.0 mm
1,4508 € - 4,1219 € Požiadajte o dodací termin tu
ANSI 2"
1.5 mm
95.0 mm
0,2916 € - 1,4157 € 113 Na sklade
DIN 10
1.5 mm
40.0 mm
46,8947 € - 112,2783 € Požiadajte o dodací termin tu
ANSI 18"
1.5 mm
540.0 mm
0,6073 € - 1,8279 € 285 Na sklade
DIN 20
1.5 mm
58.0 mm
84,8001 € - 178,0802 € Požiadajte o dodací termin tu
ANSI 26"
1.5 mm
750.0 mm
  • z/zo 5
Samolepiaci disk DIN 600 692 mm 1.5 mm Guma Čierna

10256169

Cenové rozpätie
114,7276 € - 54,6322 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    692 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DIN 600
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Samolepiaci disk 30" 857.2 mm 1.5 mm Guma Čierna

10256190

Cenové rozpätie
260,6984 € - 124,1421 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    857.2 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    30"
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Chránič príruby 1170 mm 1.5 mm Guma Čierna

10242834

Cenové rozpätie
359,5953 € - 171,2359 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    1170 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Samolepiaci disk DIN 25 68.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266519

Cenové rozpätie
2,0938 € - 0,8036 €

Úroveň zásob
302 Na sklade
Atribúty
  • OD
    68.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DIN 25
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Samolepiaci disk DIN 65 122.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266557

Cenové rozpätie
6,84 € - 2,3468 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    122.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DIN 65
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Samolepiaci disk DIN 150 212.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266595

Cenové rozpätie
12,784 € - 6,7419 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    212.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DIN 150
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Samolepiaci disk ANSI 1" 54.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266656

Cenové rozpätie
1,9952 € - 0,8278 €

Úroveň zásob
16750 Na sklade
Atribúty
  • OD
    54.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 1"
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Samolepiaci disk ANSI 10" 330.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266731

Cenové rozpätie
37,3067 € - 17,0966 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • OD
    330.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 10"
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Samolepiaci disk ANSI 4" 160. 0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266694

Cenové rozpätie
9,9762 € - 3,9541 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 4"
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    3926909790
Samolepiaci disk DIN 15 45.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266496

Cenové rozpätie
1,4994 € - 0,3684 €

Úroveň zásob
350 Na sklade
Atribúty
  • OD
    45.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DIN 15
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Samolepiaci disk ANSI 3" 130.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266687

Cenové rozpätie
7,5569 € - 5,7035 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • OD
    130.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 3"
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Samolepiaci disk DIN 40 88.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266533

Cenové rozpätie
3,4349 € - 1,2886 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    88.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DIN 40
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Samolepiaci disk DIN 100 158.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266571

Cenové rozpätie
8,4829 € - 3,8403 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    158.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DIN 100
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Samolepiaci disk ANSI 8" 27.5 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266724

Cenové rozpätie
26,3746 € - 11,137 €

Úroveň zásob
11 Na sklade
Atribúty
  • OD
    27.5 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 8"
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Samolepiaci disk ANSI 1/2" 36.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266632

Cenové rozpätie
1,1619 € - 0,2603 €

Úroveň zásob
9650 Na sklade
Atribúty
  • OD
    36.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 1/2"
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Samolepiaci disk ANSI 2" 95.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266670

Cenové rozpätie
4,1219 € - 1,4508 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    95.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 2"
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Samolepiaci disk DIN 10 40.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266489

Cenové rozpätie
1,4157 € - 0,2916 €

Úroveň zásob
113 Na sklade
Atribúty
  • OD
    40.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DIN 10
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Samolepiaci disk ANSI 18" 540.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266779

Cenové rozpätie
112,2783 € - 46,8947 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    540.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 18"
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Samolepiaci disk DIN 20 58.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266502

Cenové rozpätie
1,8279 € - 0,6073 €

Úroveň zásob
285 Na sklade
Atribúty
  • OD
    58.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DIN 20
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Samolepiaci disk ANSI 26" 750.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10242766

Cenové rozpätie
178,0802 € - 84,8001 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    750.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 26"
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma