Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Samolepiace chrániče prírub so zvýšenou plochou majú jednoduchý dizajn na odlepenie a nalepenie. Je odolný voči o-zóne, poveternostným vplyvom, palivu, oleju a neoxidujúcim kyselinám. Odoláva teplotám od -15C až po +70C.Chrániče príruby so zvýšeným povrchom sú lepiace podložky a majú jednoduchý dizajn na odlepenie a nalepenie.Špeciálne lepidlo za normálnych podmienok pevne drží a nezanecháva žiadne zvyšky.Vhodné pre špecifikácie prírub DIN a ANSI. Materiál: Guma Farba: Čierna Skupina SR: SR1361
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dimensiunea nominală a conductei | T | OD | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,4163 € - 11,3741 € | 90 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
||
| 2,1665 € - 4,5496 € | 80 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 159,018 € - 333,9377 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
42.717 in
1085.0 mm
|
||
| 1,3142 € - 2,7598 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
| 9,3448 € - 19,624 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.724 in
247.0 mm
|
||
| 124,3839 € - 261,2061 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
34.843 in
885.0 mm
|
||
| 19,031 € - 37,6949 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 5,604 € - 11,7684 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 46,0555 € - 96,7165 € | 6 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
22.992 in
584.0 mm
|
||
| 2,1762 € - 4,3011 € | 100 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 44,5251 € - 93,5025 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
25.276 in
642.0 mm
|
||
| 9,3733 € - 19,6838 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 91,8692 € - 192,9252 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
30.709 in
780.0 mm
|
||
| 19,7564 € - 41,4883 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.126 in
308.0 mm
|
||
| 54,1294 € - 113,6718 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 7,766 € - 16,3086 € | 70 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.543 in
217.0 mm
|
||
| 46,1551 € - 96,9255 € | 19 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.031 in
585.0 mm
|
||
| 2,3894 € - 5,018 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 12,5024 € - 26,255 € | 18 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
10.63 in
270.0 mm
|
||
| 5,7604 € - 12,097 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.165 in
182.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku