Samolepiace chrániče prírub so zvýšenou plochou majú jednoduchý dizajn na odlepenie a nalepenie. Je odolný voči o-zóne, poveternostným vplyvom, palivu, oleju a neoxidujúcim kyselinám. Odoláva teplotám od -15C až po +70C.Chrániče príruby so zvýšeným povrchom sú lepiace podložky a majú jednoduchý dizajn na odlepenie a nalepenie.Špeciálne lepidlo za normálnych podmienok pevne drží a nezanecháva žiadne zvyšky.Vhodné pre špecifikácie prírub DIN a ANSI. Materiál: Guma Farba: Čierna Skupina SR: SR1361
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dimensiunea nominală a conductei | T | OD | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,8036 € - 2,0938 € | 302 Na sklade |
DIN 25
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
2,3468 € - 6,84 € | Požiadajte o dodací termin tu |
DIN 65
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
||
12,8722 € - 25,5083 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
13.622 in
346.0 mm
|
||
12,5024 € - 26,255 € | 18 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
10.63 in
270.0 mm
|
||
124,3839 € - 261,2061 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
34.843 in
885.0 mm
|
||
5,604 € - 11,7684 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
46,0555 € - 96,7165 € | 8 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
22.992 in
584.0 mm
|
||
1,3142 € - 2,7598 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
2,3894 € - 5,018 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
0,7614 € - 1,599 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
||
3,4887 € - 7,3262 € | 30 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
||
91,8692 € - 192,9252 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
30.709 in
780.0 mm
|
||
19,7564 € - 41,4883 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.126 in
308.0 mm
|
||
19,031 € - 37,6949 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
54,1294 € - 113,6718 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
0,4977 € - 1,0452 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
1,8775 € - 3,9427 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
5,7604 € - 12,097 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.165 in
182.0 mm
|
||
14,1096 € - 27,9575 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
9,3448 € - 19,624 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.724 in
247.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku