Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Samolepiace chrániče prírub so zvýšenou plochou majú jednoduchý dizajn na odlepenie a nalepenie. Je odolný voči o-zóne, poveternostným vplyvom, palivu, oleju a neoxidujúcim kyselinám. Odoláva teplotám od -15C až po +70C.Chrániče príruby so zvýšeným povrchom sú lepiace podložky a majú jednoduchý dizajn na odlepenie a nalepenie.Špeciálne lepidlo za normálnych podmienok pevne drží a nezanecháva žiadne zvyšky.Vhodné pre špecifikácie prírub DIN a ANSI. Materiál: Guma Farba: Čierna Skupina SR: SR1361
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dimensiunea nominală a conductei | T | OD | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,7564 € - 41,4883 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.598 in
320 mm
|
||
| 195,0601 € - 409,6263 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
52.48 in
1333 mm
|
||
| 48,5445 € - 101,9436 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
24.213 in
615.0 mm
|
||
| 114,84 € - 278,2615 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
35.827 in
910 mm
|
||
| 2,93 € - 7,6763 € | 195 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
||
| 11,3502 € - 19,7436 € | 15 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
| 9,3733 € - 19,6838 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 2,1762 € - 4,3011 € | 100 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 5,604 € - 11,7684 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 124,3839 € - 261,2061 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
34.843 in
885.0 mm
|
||
| 19,031 € - 37,6949 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 44,5251 € - 93,5025 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
25.276 in
642.0 mm
|
||
| 46,0555 € - 96,7165 € | 6 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
22.992 in
584.0 mm
|
||
| 6,0449 € - 15,1138 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ANSI 5"
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1,3284 € - 2,7897 € | 85 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 0,2603 € - 1,1619 € | 4150 Na sklade |
ANSI 1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 84,8001 € - 178,0802 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
29.528 in
750.0 mm
|
||
| 0,4977 € - 1,0452 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 1,4508 € - 4,1219 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ANSI 2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 1,8775 € - 3,9427 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku