Menu Hľadať

Samolepiace chrániče celého čela príruby

Na sklade

Samolepiace chrániče príruby na celú plochu sú vybavené dizajnom typu "odlep a nalep" na jednoduchú aplikáciu. Bezpečne sa prilepia a nezanechávajú zvyšky. Spĺňa požiadavky noriem ANSI B1 a ASME B16.47. Sú dimenzované na 150 lb.

  • Chrániče celého čela príruby sú lepiace podložky s praktickým prevedením na nalepenie a odlepenie.
  • ‌Špeciálne lepidlo za normálnych podmienok pevne drží a nezanecháva žiadne zvyšky.
  • Spĺňa špecifikácie podľa ANSI B16.5 a ASME B16.47, s triedou 15 libier (lb).
Materiál: Polyetylén Farba: Čierna Skupina SR: SR1373

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
22 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) OD Kúpiť
1,0837 € - 2,2759 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
127.0 mm
1,4508 € - 3,0467 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 in
152.4 mm
1,721 € - 3,6141 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 in
190.5 mm
0,8577 € - 1,8011 € Požiadajte o dodací termin tu
3/4 in
98.4 mm
0,9786 € - 2,055 € Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
117.5 mm
36,5257 € - 36,5257 € Požiadajte o dodací termin tu
24 in
812.8 mm
0,8705 € - 1,8279 € 45 Na sklade
25.4 mm
108.0 mm
5,0208 € - 10,5438 € Požiadajte o dodací termin tu
203.2 mm
342.9 mm
0,8136 € - 1,7085 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
88.9 mm
1,977 € - 4,1518 € 25 Na sklade
3-1/2 in
215.9 mm
6,9694 € - 14,6359 € Požiadajte o dodací termin tu
10 in
406.4 mm
1,5361 € - 3,2258 € Požiadajte o dodací termin tu
2-1/2 in
177.8 mm
5,3009 € - 8,2459 € Požiadajte o dodací termin tu
152.4 mm
279.4 mm
27,3517 € - 27,3517 € Požiadajte o dodací termin tu
20 in
698.5 mm
20,8799 € - 20,8799 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 in
635.0 mm
54,1913 € - 54,1913 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 in
984.3 mm
2,3753 € - 4,9882 € Požiadajte o dodací termin tu
101.6 mm
228.6 mm
58,5436 € - 58,5436 € Požiadajte o dodací termin tu
914.4 mm
1168.4 mm
4,4993 € - 6,9989 € Požiadajte o dodací termin tu
127.0 mm
254.0 mm
24,8482 € - 24,8482 € Požiadajte o dodací termin tu
16 in
596.9 mm
  • z/zo 2
Chránič príruby 38.1 mm 5.000 in Polyetylén Čierna

10163368

Cenové rozpätie
2,2759 € - 1,0837 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    127.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    38.1 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    150
  • Štandardné
    ANSI
  • Štandardné
    ASME
Chránič príruby 50.8 mm 6.000 in Polyetylén Čierna

10163467

Cenové rozpätie
3,0467 € - 1,4508 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    152.4 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    2.0 in
  • Trieda menovitého tlaku
    150
  • Štandardné
    ANSI
  • Štandardné
    ASME
Chránič príruby 76.2 mm 7.500 in Polyetylén Čierna

10163511

Cenové rozpätie
3,6141 € - 1,721 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    190.5 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    3.0 in
  • Trieda menovitého tlaku
    150
  • Štandardné
    ASME
  • Štandardné
    ANSI
Chránič príruby 19.1 mm 3.875 in Polyetylén Čierna

10163504

Cenové rozpätie
1,8011 € - 0,8577 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    98.4 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    3/4 in
  • Trieda menovitého tlaku
    150
  • Štandardné
    ASME
  • Štandardné
    ANSI
Chránič príruby 31.8 mm 4.625 in Polyetylén Čierna

10163375

Cenové rozpätie
2,055 € - 0,9786 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    117.5 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    31.8 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    150
  • Štandardné
    ASME
  • Štandardné
    ANSI
Chránič príruby 609.6 mm 32.000 in Polyetylén Čierna

10163481

Cenové rozpätie
36,5257 € - 36,5257 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    812.8 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    24 in
  • Trieda menovitého tlaku
    150
  • Štandardné
    ANSI
  • Štandardné
    ASME
Chránič príruby 25.4 mm 4.250 in Polyetylén Čierna

10163399

Cenové rozpätie
1,8279 € - 0,8705 €

Úroveň zásob
45 Na sklade
Atribúty
  • OD
    108.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    25.4 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    150
  • Štandardné
    ANSI
  • Štandardné
    ASME
Chránič príruby 203.2 mm 13.500 in Polyetylén Čierna

10163573

Cenové rozpätie
10,5438 € - 5,0208 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    342.9 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    203.2 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    150
  • Štandardné
    ASME
  • Štandardné
    ANSI
Chránič príruby 12.7 mm 3.500 in Polyetylén Čierna

10163382

Cenové rozpätie
1,7085 € - 0,8136 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    88.9 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    12.7 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    150
  • Štandardné
    ASME
  • Štandardné
    ANSI
Chránič príruby 88.9 mm 8.500 in Polyetylén Čierna

10163498

Cenové rozpätie
4,1518 € - 1,977 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • OD
    215.9 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    3-1/2 in
  • Trieda menovitého tlaku
    150
  • Štandardné
    ANSI
  • Štandardné
    ASME
Chránič príruby 254 mm 16.000 in Polyetylén Čierna

10163405

Cenové rozpätie
14,6359 € - 6,9694 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    406.4 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    10 in
  • Trieda menovitého tlaku
    150
  • Štandardné
    ANSI
  • Štandardné
    ASME
Chránič príruby 63.5 mm 7.000 in Polyetylén Čierna

10163450

Cenové rozpätie
3,2258 € - 1,5361 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    177.8 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    2-1/2 in
  • Trieda menovitého tlaku
    150
  • Štandardné
    ANSI
  • Štandardné
    ASME
Chránič príruby 152.4 mm 11.000 in Polyetylén Čierna

10163566

Cenové rozpätie
8,2459 € - 5,3009 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    279.4 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    152.4 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    150
  • Štandardné
    ANSI
  • Štandardné
    ASME
Chránič príruby 508 mm 27.500 in Polyetylén Čierna

10163474

Cenové rozpätie
27,3517 € - 27,3517 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    698.5 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    20 in
  • Trieda menovitého tlaku
    150
  • Štandardné
    ASME
  • Štandardné
    ANSI
Chránič príruby 457.2 mm 25.000 in Polyetylén Čierna

10163443

Cenové rozpätie
20,8799 € - 20,8799 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    635.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    18.0 in
  • Trieda menovitého tlaku
    150
  • Štandardné
    ANSI
  • Štandardné
    ASME
Chránič príruby 762 mm 38.750 in Polyetylén Čierna

10163528

Cenové rozpätie
54,1913 € - 54,1913 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    984.3 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    30.0 in
  • Trieda menovitého tlaku
    150
  • Štandardné
    ASME
  • Štandardné
    ANSI
Chránič príruby 101.6 mm 9.000 in Polyetylén Čierna

10163542

Cenové rozpätie
4,9882 € - 2,3753 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    228.6 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    101.6 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    150
  • Štandardné
    ASME
  • Štandardné
    ANSI
Chránič príruby 914.4 mm 46.000 in Polyetylén Čierna

10163535

Cenové rozpätie
58,5436 € - 58,5436 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    1168.4 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    914.4 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    150
  • Štandardné
    ASME
  • Štandardné
    ANSI
Chránič príruby 127.0 mm 10.000 in Polyetylén Čierna

10163559

Cenové rozpätie
6,9989 € - 4,4993 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    254.0 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    127.0 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    150
  • Štandardné
    ANSI
  • Štandardné
    ASME
Chránič príruby 406.4 mm 23.500 in Polyetylén Čierna

10163436

Cenové rozpätie
24,8482 € - 24,8482 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    596.9 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    16 in
  • Trieda menovitého tlaku
    150
  • Štandardné
    ASME
  • Štandardné
    ANSI