Samolepiace chrániče príruby na celú plochu sú vybavené dizajnom typu "odlep a nalep" na jednoduchú aplikáciu. Bezpečne sa prilepia a nezanechávajú zvyšky. Spĺňa požiadavky noriem ANSI B1 a ASME B16.47. Sú dimenzované na 150 lb.
Materiál: Polyetylén Farba: Čierna Skupina SR: SR1373
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) | OD | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,8705 € - 1,8279 € | 45 Na sklade |
25.4 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 1,977 € - 4,1518 € | 25 Na sklade |
3-1/2 in
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
| 54,1913 € - 54,1913 € | Požiadajte o dodací termin tu |
30.0 in
|
38.752 in
984.3 mm
|
||
| 5,0208 € - 10,5438 € | Požiadajte o dodací termin tu |
203.2 mm
|
13.5 in
342.9 mm
|
||
| 36,5257 € - 36,5257 € | Požiadajte o dodací termin tu |
24 in
|
32 in
812.8 mm
|
||
| 6,9694 € - 14,6359 € | Požiadajte o dodací termin tu |
10 in
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 27,3517 € - 27,3517 € | Požiadajte o dodací termin tu |
20 in
|
27.5 in
698.5 mm
|
||
| 1,4508 € - 3,0467 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.0 in
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 20,8799 € - 20,8799 € | Požiadajte o dodací termin tu |
18.0 in
|
25 in
635.0 mm
|
||
| 5,3009 € - 8,2459 € | Požiadajte o dodací termin tu |
152.4 mm
|
11 in
279.4 mm
|
||
| 23,8811 € - 23,8811 € | Požiadajte o dodací termin tu |
14 in
|
21 in
533.4 mm
|
||
| 9,3733 € - 19,6838 € | Požiadajte o dodací termin tu |
12 in
|
19 in
482.6 mm
|
||
| 0,8577 € - 1,8011 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3/4 in
|
3.874 in
98.4 mm
|
||
| 58,5436 € - 58,5436 € | Požiadajte o dodací termin tu |
914.4 mm
|
46 in
1168.4 mm
|
||
| 1,721 € - 3,6141 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.0 in
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| 24,8482 € - 24,8482 € | Požiadajte o dodací termin tu |
16 in
|
23.5 in
596.9 mm
|
||
| 4,4993 € - 6,9989 € | Požiadajte o dodací termin tu |
127.0 mm
|
10 in
254.0 mm
|
||
| 0,9786 € - 2,055 € | Požiadajte o dodací termin tu |
31.8 mm
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
| 0,8136 € - 1,7085 € | Požiadajte o dodací termin tu |
12.7 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 1,5361 € - 3,2258 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2-1/2 in
|
7 in
177.8 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku