Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Samolepiace chrániče príruby na celú plochu sú vybavené dizajnom typu "odlep a nalep" na jednoduchú aplikáciu. Bezpečne sa prilepia a nezanechávajú zvyšky. Spĺňa požiadavky noriem ANSI B1 a ASME B16.47. Sú dimenzované na 150 lb.
Materiál: Polyetylén Farba: Čierna Skupina SR: SR1373
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) | OD | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,977 € - 4,1518 € | 25 Na sklade |
3-1/2 in
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
| 23,8811 € - 23,8811 € | Požiadajte o dodací termin tu |
14 in
|
21 in
533.4 mm
|
||
| 9,3733 € - 19,6838 € | Požiadajte o dodací termin tu |
12 in
|
19 in
482.6 mm
|
||
| 20,8799 € - 20,8799 € | Požiadajte o dodací termin tu |
18.0 in
|
25 in
635.0 mm
|
||
| 27,3517 € - 27,3517 € | Požiadajte o dodací termin tu |
20 in
|
27.5 in
698.5 mm
|
||
| 24,8482 € - 24,8482 € | Požiadajte o dodací termin tu |
16 in
|
23.5 in
596.9 mm
|
||
| 1,4508 € - 3,0467 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.0 in
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 2,3753 € - 4,9882 € | Požiadajte o dodací termin tu |
101.6 mm
|
9 in
228.6 mm
|
||
| 58,5436 € - 58,5436 € | Požiadajte o dodací termin tu |
914.4 mm
|
46 in
1168.4 mm
|
||
| 0,8136 € - 1,7085 € | Požiadajte o dodací termin tu |
12.7 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 1,721 € - 3,6141 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.0 in
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| 4,4993 € - 6,9989 € | Požiadajte o dodací termin tu |
127.0 mm
|
10 in
254.0 mm
|
||
| 0,9786 € - 2,055 € | Požiadajte o dodací termin tu |
31.8 mm
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
| 6,9694 € - 14,6359 € | Požiadajte o dodací termin tu |
10 in
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 5,3009 € - 8,2459 € | Požiadajte o dodací termin tu |
152.4 mm
|
11 in
279.4 mm
|
||
| 54,1913 € - 54,1913 € | Požiadajte o dodací termin tu |
30.0 in
|
38.752 in
984.3 mm
|
||
| 36,5257 € - 36,5257 € | Požiadajte o dodací termin tu |
24 in
|
32 in
812.8 mm
|
||
| 0,8705 € - 1,8279 € | 45 Na sklade |
25.4 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 5,0208 € - 10,5438 € | Požiadajte o dodací termin tu |
203.2 mm
|
13.5 in
342.9 mm
|
||
| 1,0837 € - 2,2759 € | Požiadajte o dodací termin tu |
38.1 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku