Menu Hľadať

Káblová svorka Lepidlo 5.6 mm 19.1 mm PVC Šedá

Táto zamykacia D-príchytka má samolepiacu základňu pre rýchlu a jednoduchú montáž. Vyrobená zo sivého PVC UL94 V-0 s akrylovou lepiacou základňou. Vrchná časť príchytiek sa zatlačí pod spodnú časť na zaistenie káblov na miesto.
Nový kód produktu:

10159385

Starý kód produktu:

KKDL-8-RT

20 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,3228 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

32,28 €

100 x 0,3228 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Adhesive Material Akryl
Farba Šedá
Materiál PVC
Spôsob montáže Adhesive
Dĺžka základne 19.1 mm
Šírka základne 19.1 mm
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 5.6 mm
Maximálny priemer kompatibilného kábla 5.6 mm
Rozsah prevádzkovej teploty 0 - 50 °C
Celková výška 10.9 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás