10159378
KKDL-4-RT
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 + | 0,4565 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Adhesive Material | Akryl |
|---|---|
| Farba | Šedá |
| Materiál | PVC |
| Spôsob montáže | Adhesive |
| Dĺžka základne | 12.7 mm |
| Dĺžka základne | 0.5 in |
| Šírka základne | 0.5 in |
| Šírka základne | 12.7 mm |
| Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 0.126 in |
| Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 3.2 mm |
| Maximálny priemer kompatibilného kábla | 3.2 mm |
| Maximálny priemer kompatibilného kábla | 0.126 in |
| Rozsah prevádzkovej teploty | 0 - 50 °C |
| Rozsah prevádzkovej teploty | 32 - 122 °F |
| Celková výška | 7.1 mm |
| Celková výška | 0.28 in |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku