Menu Hľadať

Magnetická páska - kotúč 12.5 mm 1.5 mm MAG A

Tento magnetický čap je určený na použitie s našou oceľovou páskou. Obsahuje štandardné lepidlo.
Nový kód produktu:

10389348

Starý kód produktu:

493162

1 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 + 31,7011 €
Množstvo v balení: 5

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

158,51 €

5 x 31,7011 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ lepidla Standard
Polarita MAG A
Odnímateľnosť Permanentné
Celková dĺžka 30.0 m
Celková hrúbka 1.5 mm
Dĺžka kotúča 30.0 m
Commodity Code 3919101990
Farba Priehľadná
Celková šírka 12.5 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás