Menu Hľadať

Samolepiaca J-svorka

Na sklade

These J-Cable Clamps securely attach and organise cables, wires, and tubing. These protect cables from being damaged or coming loose. Resistant to weather and UV rays, they are designed to be quick and easy to mount due to their strong acrylic adhesive backing, eliminating the need for drilling or additional hardware.

The sleek and discreet design of the adhesive mount J clamp ensures a clean and professional look in any setting. They can be used in various automotive, electrical, and construction applications.

  • Material: PVC
  • Colour: Clear, Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
10 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Šírka základne Maximálny priemer kompatibilného kábla Dĺžka základne Kúpiť
0,4285 € - 0,4285 € 800 Na sklade
0,4285 € - 0,4285 € Požiadajte o dodací termin tu
0,4272 € - 0,4272 € Požiadajte o dodací termin tu
0,4285 € - 0,4285 € 1000 Na sklade
0,9665 € - 0,9665 € Požiadajte o dodací termin tu
0,7974 € - 0,7974 € Požiadajte o dodací termin tu
0,7974 € - 0,7974 € Požiadajte o dodací termin tu
0,7974 € - 0,7974 € Požiadajte o dodací termin tu
1,4156 € - 1,4156 € Požiadajte o dodací termin tu
0,7974 € - 0,7974 € Požiadajte o dodací termin tu
Káblová svorka 4.8 mm 8.3 mm 15.9 mm PVC Priesvitná

10160732

Cenové rozpätie
0,4285 € - 0,4285 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Farba
    Priesvitná
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    0 - 50 °C
  • Celková výška
    8.3 mm
Káblová svorka 6.4 mm 10.3 mm 16.7 mm PVC Priesvitná

10160749

Cenové rozpätie
0,4285 € - 0,4285 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Farba
    Priesvitná
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    0 - 50 °C
  • Celková výška
    10.3 mm
Káblová svorka 7.9 mm 12.3 mm 20.6 mm PVC Priesvitná

10160756

Cenové rozpätie
0,4272 € - 0,4272 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Farba
    Priesvitná
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    0 - 50 °C
  • Celková výška
    12.3 mm
Káblová svorka 3.2 mm 6.0 mm 11.1 mm PVC Priesvitná

10160725

Cenové rozpätie
0,4285 € - 0,4285 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Farba
    Priesvitná
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    0 - 50 °C
  • Celková výška
    6.0 mm
Káblová svorka 9.5 mm 14.3 mm 22.2 mm PVC Priesvitná

10160763

Cenové rozpätie
0,9665 € - 0,9665 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Farba
    Priesvitná
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    0 - 50 °C
  • Celková výška
    14.3 mm
Káblová svorka Lepidlo 4.8 mm 31.8 mm PVC Šedá

10159415

Cenové rozpätie
0,7974 € - 0,7974 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Celková výška
    7.9 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Káblová svorka Lepidlo 9.5 mm 50.8 mm PVC Šedá

10159446

Cenové rozpätie
0,7974 € - 0,7974 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Celková výška
    13.5 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Káblová svorka Lepidlo 6.4 mm 38.1 mm PVC Šedá

10159422

Cenové rozpätie
0,7974 € - 0,7974 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Káblová svorka Lepidlo 7.9 mm 44.5 mm PVC Šedá

10159439

Cenové rozpätie
1,4156 € - 1,4156 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Celková výška
    11.1 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Káblová svorka Lepidlo 3.2 mm 25.4 mm PVC Šedá

10159408

Cenové rozpätie
0,7974 € - 0,7974 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790